발전기 세트 사양
대기 | 50Hz: 160.0kW(200.0kVA) 60Hz: 174.0kW(217.5kVA) 50Hz: 160.0kW(200.0kVA) 60Hz: 174.0kW(217.5kVA) |
공급 | 50Hz: 144.0kW(180.0kVA) 60Hz: 157.0kW(196.3kVA) 50Hz: 144.0kW(180.0kVA) 60Hz: 157.0kW(196.3kVA) |
전압 | 380/220-220/127볼트 380/220-220/127볼트 |
배기가스 배출/연료 전략 | 비인증 비인증 |
주파수 | 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz |
속도 | 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm |