GEP125-1 디젤 발전기 세트

Olympian 발전기 세트 GEP125-1

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기
50Hz: 88.0kW(110 kVA) 60Hz: 100.0kW(125.0kVA)
50Hz: 88.0kW(110 kVA) 60Hz: 100.0kW(125.0kVA)
공급
50Hz: 80 kW(100.0kVA) 60Hz: 90.4kW(113.0kVA)
50Hz: 80 kW(100.0kVA) 60Hz: 90.4kW(113.0kVA)
전압
380/220-220/127볼트
380/220-220/127볼트

개요

Olympian™ 발전기 세트의 범위는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Olympian 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다. Olympian 발전기는 가장 까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있고, 깨끗하며, 경제적인 전력을 제공하며, 선택사양 장비와 함께 다양한 구성으로 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 GEP125-1

대기 50Hz: 88.0kW(110 kVA) 60Hz: 100.0kW(125.0kVA) 50Hz: 88.0kW(110 kVA) 60Hz: 100.0kW(125.0kVA)
공급 50Hz: 80 kW(100.0kVA) 60Hz: 90.4kW(113.0kVA) 50Hz: 80 kW(100.0kVA) 60Hz: 90.4kW(113.0kVA)
전압 380/220-220/127볼트 380/220-220/127볼트
배기가스 배출/연료 전략 EU Stage II EU Stage II
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz
속도 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm
엔진 모델 Perkins™ 1104A-44TG2 Perkins™ 1104A-44TG2
압축률 18.3:1 18.3:1
흡기 TA TA
조절기 유형 전자식 전자식
행정 5 in 127 mm
보어 4.1 in 105 mm
배기량 268.5 in³ 4.4 B
권장 연료 클래스 A2 디젤 또는 BSEN590 클래스 A2 디젤 또는 BSEN590

GEP125-1이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의

다음에 대한 현재 혜택 확인  GEP125-1

더 많은 혜택 보기