발전기 세트 사양
대기 | 50Hz: 119.6kW(149.5kVA) 60Hz: 135.0kW(168.8kVA) 50Hz: 119.6kW(149.5kVA) 60Hz: 135.0kW(168.8kVA) |
공급 | 50Hz: 108.0kW(135.0kVA) 60Hz: 120.0kW(150.0kVA) 50Hz: 108.0kW(135.0kVA) 60Hz: 120.0kW(150.0kVA) |
전압 | 380/220-220/127볼트 380/220-220/127볼트 |
배기가스 배출/연료 전략 | 비인증 비인증 |
주파수 | 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz |
속도 | 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm |