비상 시 부하 전환 관리자

개폐기 및 병렬 제어장치 비상 시 부하 전환 관리자(EXL)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

구성
하나의 발전기와 하나의 유틸리티를 모니터링 및 제어하는 벽면 장착형 병렬 제어 계통
하나의 발전기와 하나의 유틸리티를 모니터링 및 제어하는 벽면 장착형 병렬 제어 계통
작동 모드
유틸리티 가져오기, 내보내기, 베이스 부하 작업, 최대 전력 조절, 비상 대기 발전기 전력 폐쇄 전환
유틸리티 가져오기, 내보내기, 베이스 부하 작업, 최대 전력 조절, 비상 대기 발전기 전력 폐쇄 전환
작업
LV 및 MV(208V-32kV)
LV 및 MV(208V-32kV)

개요

EXL은 벽 장착형 계통으로, 단일 유틸리티 소스와의 병렬 작업을 위해 단일 엔진 발전기를 모니터링 및 제어합니다. EXL은 비상 대기뿐 아니라 유틸리티 병렬 작업을 지원합니다.

복리후생

자동 작동 동기화 및 병렬

소프트 로드 자동 전달 스위치(ATS) 작업뿐 아니라 분산 계통 용도로도 이상적

통신 인터페이스

건물 관리 계통의 그래픽 LCD 표시장치 및 인터페이스에서 자세한 엔진 및 발전기 매개변수 보기

공장 시험을 거친 완벽한 솔루션

계통 통합은 현장에 도착하기 전에 검증됩니다.

다음에 대한 제품 사양 비상 시 부하 전환 관리자(EXL)

구성 하나의 발전기와 하나의 유틸리티를 모니터링 및 제어하는 벽면 장착형 병렬 제어 계통 하나의 발전기와 하나의 유틸리티를 모니터링 및 제어하는 벽면 장착형 병렬 제어 계통
작동 모드 유틸리티 가져오기, 내보내기, 베이스 부하 작업, 최대 전력 조절, 비상 대기 발전기 전력 폐쇄 전환 유틸리티 가져오기, 내보내기, 베이스 부하 작업, 최대 전력 조절, 비상 대기 발전기 전력 폐쇄 전환
작업 LV 및 MV(208V-32kV) LV 및 MV(208V-32kV)
ANSI 보호장치 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
ANSI 보호장치 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 51, 86 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 51, 86
인증 IBC, CBC, UBC, OSHPD 인증 IBC, CBC, UBC, OSHPD 인증
제어 패널 엔클로저 NEMA 1 또는 NEMA 3R 독립형 구조 NEMA 1 또는 NEMA 3R 독립형 구조
작동 온도 0-50°C 0-50°C
보관 온도 -20°C - +60°C -20°C - +60°C
저전압 표준 NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70 NEMA SG-5, CSA,ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70
중간 전압 표준 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110

비상 시 부하 전환 관리자(EXL) 표준 장비

터치스크린 고장 시 계통을 자동으로 되돌릴 수 있는

  • 순간 자동 선택 스위치

예비 입력 및 출력

  • 디지털 입력 3개 및 계전기 출력 6개 (HMI에서 프로그래밍 가능)

비상 시 부하 전환 관리자(EXL) 선택사양 장비

보조 하드웨어 25 장치

  • 별개의 추가 동기화 보호 제공

비상 시 부하 전환 관리자(EXL)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  비상 시 부하 전환 관리자(EXL)

더 많은 혜택 보기