UPS-플라이휠 UPS-플라이휠

Cat 플라이휠 UPS는 Cat 제품 중 최고 효율의 연속적인 전력 솔루션입니다(효율 97% 이상). 이 기술은 전압 및 /또는 전류 급하강 또는 급상승과 같은 전력 장애를 극복하는 데 충분한 에너지를 저장하는 통합형 출력 밀도 플라이휠을 사용합니다. 저장된 전력은 전력 장애 시 즉시 중요 부하로 공급할 수 있습니다. 이 계통은 충분한 라이드 스루 시간을 제공하여 장애 도중 부하로 전력을 공급할 발전기 세트가 정연하게 개입할 수 있습니다. 통합형 플라이휠 설계는 모듈식으로, 향후의 전력 품질/전력 보호 요구 사항을 충족하도록 용이한 확장을 지원합니다. Cat 플라이휠 UPS는 감소된 정비 및 교체 비용, 풋프린트 축소(배터리 기반 UPS 계통에 비해 최대 75% 작음)에 따른 공간 절약, 4%의 연간 에너지 효율 개선 등 여러 요인의 기여로 운용 비용이 더 저렴합니다. 플라이휠 UPS의 이점에는 줄어든 유지 및 정비, 현장에서 검증된 예측 가능하고 페일 세이프 방식의 기계적 에너지 저장 수단, 성능 저하 없는 거의 무제한의 수명 및 최대 104°F의 넓은 작동 온도 범위도 포함됩니다. 또한 이 기술은 환경 친화적이라 직원 또는 환경에 대한 안전 위험을 초래하지 않습니다.

UPS-플라이휠

모델

단위:
Built For It

Cat®을 선택하시면 비용이 아깝지 않은 내구성 있고 안정적인 장비를 얻을 수 있는 것은 물론 오랫동안 함께 할 파트너 관계를 맺으실 수 있습니다.

자세히 알아보기
금융 및 보험

Cat Financial을 통해 귀사에 맞는 최고의 금융솔루션을 이용하실 수 있습니다.

자세히 알아보기
Cat® 기술

Caterpillar에서는 장비의 생산성과 효율을 높이기 위해 첨단 기술을 끊임없이 개발 및 개선하고 있습니다.

자세히 알아보기
전문가와 협력

블로그와 온라인 포럼을 통해 전문가에게 배우고 동료들의 조언을 받으십시오.

블로그 읽기
Cat® 특약점 서비스

모든 Cat® 장비를 구입하고 가까운 Cat 특약점의 완벽한 지원과 헌신을 받으십시오.

가까운 특약점에 문의하기
Product & Service Announcements

Get the latest information about Cat products and services.

자세히 알아보기