- 최저 출력
- 600.0 BHP 447.0 bkW
- 최대 출력
- 800.0 BHP 597.0 bkW
- 배기가스 배출
- U.S. EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UL 승인(UL Listed) U.S. EPA Tier 3, Tier 2 또는 미인증 배기가스 배출 표준. FM 승인, UL 승인(UL Listed)
수요에 따른 시동은 "언제나" 소방 펌프 엔진의 필수 기능입니다. Cat® 소방 펌프 엔진은 안정적인 시동과 장기간의 효율적인 사용으로 명성을 얻고 있습니다. 동력 등급 범위 224 - 1,480bkW(300 - 1,985bhp)의 Cat 소방 펌프 엔진 제품군은 광범위한 장착에 적용됩니다. Cat 소방 펌프 엔진 제품군 중 가장 최근 제품인 488 - 597bkW(600 - 800bhp) 등급 C18 ACERT는 신뢰할 수 있는 시동, 뛰어난 내구성의 긴 수명이라는 전통을 잇고 있습니다.