동력 등급
최대 출력 | 739 HP 551 kW |
정격 속도 | 1,750 - 2,100rpm 1,750 - 2,100rpm |
최저 출력 | 638 HP 476 kW |
Cat® 3412C 산업용 디젤 소방 펌프 엔진은 등급 범위 476 - 551bkW(638 - 739bhp) @ 1,750 - 2,100rpm으로 공급됩니다. 이러한 등급은 인증을 받지 않았으며 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. 또한 FM 미승인 및 UL 미인증 제품입니다. 수요에 따른 시동은 "언제나" 소방 펌프 엔진의 필수 기능입니다. Cat® 소방 펌프 엔진은 안정적인 시동 및 장기간의 효율적인 사용으로 좋은 평판을 얻고 있습니다.
최대 출력 | 739 HP 551 kW |
정격 속도 | 1,750 - 2,100rpm 1,750 - 2,100rpm |
최저 출력 | 638 HP 476 kW |
배기가스 배출 | 비인증 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 미승인, UL 미인증 비인증 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 미승인, UL 미인증 |
엔진 구성 | V-12, 4행정 사이클 디젤 V-12, 4행정 사이클 디젤 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |
압축률 | 14.5:1 14.5:1 |