G3304

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3304 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너
  • 에어클리너 레인 캡
  • 서비스 지시계

제어 계통
  • 유압 기계식 조절기

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동

배기 계통
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 건식 배기 엘보우

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 1 플라이휠
  • SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 압력 조절기
  • 천연 가스 기화기

점화 계통
  • Altronic V 점화 계통

계측
  • 서비스 미터

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 팬 - 풀 사이즈 기름통
  • 오일 보충기 및 계량봉

장착 계통
  • 엔진 지지대

보호 계통
  • 차단

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 구동 풀리
  • 인양 고리

G3304 선택사양 장비

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계 게이지
  • 전류계 게이지 및 배선

제어 계통
  • 버니어 및 포지티브 잠금 제어

냉각 계통
  • 팽창 탱크
  • 열 교환기/팽창 탱크
  • 라디에이터
  • 송풍기 팬
  • 흡입 팬
  • 벨트 인장장치
  • 팬 드라이브

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 파이프
  • 레인 캡
  • 머플러

점화 계통
  • Altronic III
  • CSA 차폐 점화
  • 배선 하니스

계측
  • 게이지 및 계기 패널

윤활 계통
  • 윤활유

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 보조 구동 풀리
  • 보조 펌프
  • 밀폐형 클러치
  • 플라이휠 스터브 축
  • 전방 스터브 축

보호 계통
  • 기계식 차단
  • 가스 밸브

시동 계통
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 공기 소음기
  • 전기 시동 모터
  • 배터리 세트
  • 배터리 케이블
  • 배터리 랙

일반
  • 툴 세트

개요

Cat® G3304 산업용 가스 엔진은 71bkW(95bhp) @ 1,800rpm의 등급으로 제공됩니다. 이 등급은 고객 측 사후 처리를 포함하는 사후 처리와 관련하여 NSPS 지역의 규정을 준수합니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 95.0 BHP 71.0 bkW Less
최대 출력 95.0 BHP 71.0 bkW Less
주파수 1,800rpm 1,800rpm Less

일반사항

보어 121mm(4.75인치) 121mm(4.75인치) Less
행정 152mm(6.0인치) 152mm(6.0인치) Less

일반

배기량 7.0L(425세제곱인치) 7.0L(425세제곱인치) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less
흡기 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 1,158mm(46인치) 1,158mm(46인치) Less
높이 1,170mm(46인치) 1,170mm(46인치) Less
순 건식 중량 757kg(1,670lb) 757kg(1,670lb) Less
744mm(29인치) 744mm(29인치) Less

엔진 설계

  • 검증된 안정성 및 내구성
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 넓은 작동 속도 범위

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 자세한 배기가스 배출 정보는 엔진 사양서를 참조하십시오.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장