G3408

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3408 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트

제어 계통
  • 조절기 - Woodward PSG 기계식
  • 조절기 제어장치 - 포지티브 잠금

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프
  • 애프터쿨러 워터 펌프
  • 애프터쿨러 코어

배기 계통
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 건식 배기 엘보우

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 0 플라이휠
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 압력 조절기
  • 천연 가스 기화기

점화 계통
  • 디지털 점화 계통

계측
  • 서비스 미터

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 - RH
  • 보조 오일 저장조
  • 후방 물받이 오일 팬
  • 밸브 커버 내 오일 보충기 및 계량봉 - RH

장착 계통
  • 엔진 지지대

보호 계통
  • 차단

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 구동 풀리
  • 인양 고리

G3408 선택사양 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 - 이중 엘리먼트
  • 흡기 어댑터
  • 프리클리너
  • 에어클리너 레인 캡

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계 게이지
  • 전류계 게이지 및 배선
  • 제어장치 장착부

제어 계통
  • EG3P/2301A 속도 제어장치 조절기
  • PSG 전기 조절기
  • PSG 공압 조절기

냉각 계통
  • 라디에이터
  • 스파크 방지 송풍기 팬
  • 고객 자체 라디에이터용 송풍기 팬 및 팬 드라이브
  • ATAAC 변환
  • 애프터쿨러
  • 팽창 탱크
  • 열 교환기

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 레인 캡
  • 머플러
  • 배기 매니폴드

연료 계통
  • 이중 가스 조절기
  • 저에너지 연료 기화기
  • 저압 가스 변환
  • 프로판 및 천연 가스 밸브 및 제트 키트
  • 연료 필터

점화 계통
  • CSA 점화
  • 점화 접지 배선 하니스
  • 전원 공급장치 - 디지털 점화 계통

계측
  • 게이지 및 계기 패널

윤활 계통
  • 보조 오일 저장조 제거
  • 윤활유

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 보조 구동 풀리
  • 밀폐형 클러치
  • 클러치 지지대
  • 전방 스터브 축
  • 플라이휠 스터브 축
  • 풀리 제거

보호 계통
  • 가스 밸브

시동 계통
  • 공기 시동 모터
  • 전기 공기식 시동 제어장치
  • 공기 압력 조절기
  • 공기 소음기
  • 전기 시동 모터 - 단일 24V
  • 시동 보조장치
  • 배터리 세트(24V 건식), 케이블 및 랙

개요

Cat® G3408 산업용 가스 엔진은 등급 범위 190 - 317bkW(255 - 425bhp) @ 1,800rpm 및 249bkW(332bhp) @ 1,500rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 255.0 BHP 190.0 bkW Less
최대 출력 425.0 BHP 317.0 bkW Less
주파수 1,500 및 1,800rpm 1,500 및 1,800rpm Less

일반사항

보어 137mm(5.4인치) 137mm(5.4인치) Less
행정 152mm(6.0인치) 152mm(6.0인치) Less

일반

배기량 18L(1,099세제곱인치) 18L(1,099세제곱인치) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less
흡기 자연 흡입(NA), 터보차징 애프터쿨링(TA) 자연 흡입(NA), 터보차징 애프터쿨링(TA) Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 1,756mm(69.1인치) 1,756mm(69.1인치) Less
높이 1,758mm(69.2인치) 1,758mm(69.2인치) Less
순 건식 중량 2,245kg(4,950lb) 2,245kg(4,950lb) Less
1,563mm(61.5인치) 1,563mm(61.5인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 자세한 배기가스 배출 정보는 엔진 사양서를 참조하십시오.

엔진 설계

  • 개선된 안정성 및 내구성
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 넓은 작동 속도 범위

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장