G3412

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3412 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트

제어 계통
  • 조절기 - Woodward PSG 기계식
  • 조절기 제어장치 - 포지티브 잠금

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프
  • 애프터쿨러 워터 펌프
  • 애프터쿨러 코어

배기 계통
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 건식 배기 엘보우

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 0 플라이휠
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 압력 조절기
  • 천연 가스 기화기

점화 계통
  • 디지털 점화 계통

계측
  • 서비스 미터

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 - RH
  • 보조 오일 저장조
  • 후방 물받이 오일 팬
  • 밸브 커버 내 오일 보충기 및 계량봉 - RH

장착 계통
  • 엔진 지지대

보호 계통
  • 차단

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 구동 풀리
  • 인양 고리

G3412 선택사양 장비

흡기 계통
  • 에어클리너
  • 흡기 어댑터
  • 프리클리너
  • 에어클리너 레인 캡

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계 게이지
  • 전류계 게이지 및 배선
  • 제어장치 장착부

제어 계통
  • EG3P/2301A 속도 제어장치 조절기
  • PSG 전기 조절기
  • PSG 공압 조절기

냉각 계통
  • 라디에이터
  • 고객 자체 라디에이터용 송풍기 팬 및 팬 드라이브
  • ATAAC 변환
  • 애프터쿨러
  • 팽창 탱크
  • 열 교환기

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 레인 캡
  • 머플러

연료 계통
  • 이중 가스 조절기
  • 저에너지 연료 기화기
  • 저압 가스 변환
  • 프로판 및 천연 가스 밸브 및 제트 키트
  • 연료 필터

점화 계통
  • CSA 점화
  • 점화 접지 배선 하니스
  • 전원 공급장치 - 디지털 점화 계통

계측
  • 알람 모듈
  • 게이지 및 계기 패널

윤활 계통
  • 보조 오일 저장조 제거
  • 윤활유

장착 계통
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 보조 구동 풀리
  • 밀폐형 클러치
  • 클러치 지지대
  • 전방 스터브 축
  • 플라이휠 스터브 축
  • 풀리 제거

보호 계통
  • 가스 밸브
  • 상태 제어 상자 연결 배선 하니스

시동 계통
  • 공기 시동 모터
  • 전기 공기식 시동 제어장치
  • 공기 압력 조절기
  • 공기 소음기
  • 전기 시동 모터 - 단일 24V
  • 시동 보조장치
  • 배터리 세트(24V 건식), 케이블 및 랙

일반
  • 툴 세트
  • 디지털 진단 툴

개요

Cat® G3412 산업용 가스 엔진은 등급 범위 448 - 475bkW(600 - 637bhp) @ 1,800rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 600.0 BHP 448.0 bkW Less
최대 출력 637.0 BHP 475.0 bkW Less
주파수 1,800rpm 1,800rpm Less

일반사항

보어 137mm(5.4인치) 137mm(5.4인치) Less
행정 152mm(6.0인치) 152mm(6.0인치) Less

일반

배기량 27L(1,649세제곱인치) 27L(1,649세제곱인치) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 2,442mm(96인치) 2,442mm(96인치) Less
높이 1,960mm(77인치) 1,960mm(77인치) Less
순 건식 중량 2,141kg(4,720lb) 2,141kg(4,720lb) Less
1,598mm(63인치) 1,598mm(63인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 일부 등급에는 수출용으로만 사용 가능한 표준 배기가스 배출 설정도 있습니다. 자세한 배기가스 배출 정보는 엔진 사양서를 참조하십시오.

엔진 설계

  • 개선된 안정성 및 내구성
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 넓은 작동 속도 범위

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장