G3508/G3508B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3508/G3508B 표준 장비

흡기 계통
  • 원격 흡기 어댑터

충전 계통
  • 배터리 충전기

냉각 계통
  • 재킷 워터 서모스탯 및 하우징 - 완전 개방 온도 98°C(208°F)
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동, 원심,비자체 공급식
  • 애프터쿨러 워터 펌프 - 기어 구동, 원심,비자체 공급식
  • 해양 대기용 애프터쿨러 코어
  • 애프터쿨러 서모스탯 및 하우징 - 완전 개방 온도 35°C (95°F)
  • 애프터쿨러 - 원수, 청소 가능

배기 계통
  • 배기 매니폴드 - 수랭식

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 압력 조절기
  • 천연 가스 기화기
  • 연료 가스 차단 밸브(24V 직류)

계측
  • 어드바이저 패널
  • 어드바이저 연결 하니스

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 - RH
  • 오일 팬 - 낮음
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 터보 오일 축압기

장착 계통
  • 레일, 엔진 장착

동력 인출 장치
  • 전방 하우징 - 양면
  • 전방 하부 LH 액세서리 드라이브

보호 계통
  • 전자 차단 계통
  • 가스 차단 밸브

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 진동 댐퍼 및 보호대

G3508/G3508B 선택사양 장비

흡기 계통
  • 원격 흡기 어댑터

충전 계통
  • 배터리 충전기

냉각 계통
  • 애프터쿨러 코어
  • 서모스탯 밸브
  • 연결부
  • 팽창 및 오버플로우 탱크
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

유럽 인증
  • 유럽 연합 인증

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기
  • 머플러

연료 계통
  • 연료 필터

계측
  • 고객 통신 모듈

윤활 계통
  • 오일 필터 - 이중
  • 오일 팬 드레인
  • 오일 수준 조절기
  • 배수 펌프
  • 윤활유

장착 계통
  • 레일
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치
  • 보조 구동축
  • 보조 구동 풀리
  • 전방 스터브 축
  • 풀리

보호 계통
  • 가스 밸브
  • 폭발 릴리프 밸브

시동 계통
  • 공기 압력 조절기
  • 공기 소음기
  • JW 히터
  • 배터리 세트(24V 건식)
  • 배터리 액세서리

일반
  • 플라이휠 보호대 제거
  • 엔진 바링 그룹
  • 프리미엄 8:1 피스톤

개요

Cat® G3508 산업용 가스 엔진은 등급 범위 391bkW(524bhp) @ 1,200rpm 및 500 - 514bkW(670 - 690bhp) @ 1,400rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 524.0 BHP 391.0 bkW Less
최대 출력 690.0 BHP 514.0 bkW Less
주파수 1,200 - 1,400rpm 1,200 - 1,400rpm Less

일반사항

보어 170mm(6.7인치) 170mm(6.7인치) Less
행정 190mm(7.5인치) 190mm(7.5인치) Less

일반

배기량 34.5L(2,105세제곱인치) 34.5L(2,105세제곱인치) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 2,522mm(99인치) 2,522mm(99인치) Less
높이 2,131mm(84인치) 2,131mm(84인치) Less
순 건식 중량 3,941kg(8,688lb) 3,941kg(8,688lb) Less
2,014mm(79인치) 2,014mm(79인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

엔진 설계

  • 검증된 안정성 및 내구성
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 넓은 작동 속도 범위

첨단 디지털 엔진 관리

ADEM A3 제어 계통이 폭발 감지 가변 점화 타이밍을 비롯하여 점화를 통합 관리합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.

희박 연소 엔진 기술

희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.

간편한 작동

블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장