G3512/G3512B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3512/G3512B 표준 장비

흡기 계통
  • 축류형 에어클리너
  • 청소 가능
  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 계통
  • 통합형 전자 스로틀 제어장치 포함 ADEM A3
  • CSA 인증

냉각 계통
  • 2단계 충전 공기 냉각
  • 서모스탯 및 하우징
  • 기어 구동 재킷 및 애프터쿨러 워터 펌프
  • 스테인레스강 애프터쿨러 코어

배기 계통
  • 건식 배기 매니폴드
  • 배기가스 배출구: 내경 200mm

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 7 - 50psi 가스 공급
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 가스 압력 조절기, 피벗 밸브 작동식

점화 계통
  • ADEM A3
  • 실외 CSA 인증

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 - RH
  • 오일 팬
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 터보 오일 축압기

동력 인출 장치
  • 전방 하우징 - 양면
  • 전방 하부 - LH 액세서리 드라이브

비틀림 진동 분석
  • Caterpillar를 통해 공급

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

G3512/G3512B 선택사양 장비

흡기 계통
  • 원형 흡기 어댑터

충전 계통
  • 배터리 충전기
  • 다음 구성품과 함께 사용 가능한 CSA 인증 버전

냉각 계통
  • 기계식 조인트 어셈블리 연결부

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지

연료 계통
  • 가스 필터

계측
  • 어드바이저 표시장치 패널
  • 통신 모듈

윤활 계통
  • 윤활유
  • 오일 우회 필터
  • 공기 사전 윤활 펌프

동력 인출 장치
  • 전방 스터브 축
  • 풀리

일반
  • 특수 페인트

EU 인증
  • EEC DOI 인증

지지대
  • 출하 시 시운전

개요

Cat® G3512 및 G3512B 산업용 가스 엔진은 등급 범위 589 - 642bkW(790 - 860bhp) @ 1,200rpm 및 749 - 772bkW(1,004 - 1,035bhp) @ 1,400rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 790.0 BHP 589.0 bkW Less
최대 출력 1035.0 BHP 772.0 bkW Less
주파수 1,200 - 1,400rpm 1,200 - 1,400rpm Less

일반사항

보어 170mm(6.7인치) 170mm(6.7인치) Less
행정 190mm(7.5인치) 190mm(7.5인치) Less

일반

배기량 51.8L(3,158세제곱인치) 51.8L(3,158세제곱인치) Less
흡기 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

2,220mm(87.4인치) 2,220mm(87.4인치) Less
길이 3,023mm(119인치) 3,023mm(119인치) Less
순 건식 중량 4,950kg(10,913lb) 4,950kg(10,913lb) Less
높이 2,136mm(84.1인치) 2,136mm(84.1인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

엔진 설계

  • G3500 LE의 검증된 안정성 및 내구성을 바탕으로 설계
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 희박한 공기 밀도(높은 고도/대기 온도)에서도 넓은 작동 속도 범위
  • 출력 밀도 향상을 통해 장비 관리를 개선
  • 고품질 엔진 진단 기능
  • 실린더별 폭발 감지 타이밍 제어

초 희박 연소 기술(ULB, Ultra Lean Burn Technology)

ULB 기술은 첨단 제어 계통, 향상된 터보 매칭, 개선된 공기/연료 혼합, 더욱 정교해진 연소 방식을 사용해 다음과 같은 이점을 제공:- 환경 영향을 축소- 투자 수익을 제고 - 운용 비용을 절감- 인력 효율을 향상

첨단 디지털 엔진 관리

ADEM A3 엔진 관리 계통은 속도제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통,차단 제어장치 및 계통 진단 기능.

폭넓은 어탯치먼트

기본 장착 엔진 어탯치먼트가 매우 다양하여포장 시간을 절감

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장