G3516/G3516B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3516/G3516B 표준 장비

흡기 계통
  • 축류형 에어클리너
  • 서비스 지시계
  • 청소 가능

냉각 계통
  • 2단계 충전 공기 냉각:
  • 엔진 냉각 및 충전 공기 냉각 서모스탯

배기 계통
  • 건식 배기 매니폴드 및 터보 차저 하우징

플라이휠 및 하우징
  • SAE 00 플라이휠
  • SAE 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 7 - 50psig 가스 공급이 필요
  • 가스 압력 조절기
  • 가스 차단 밸브

계측
  • 원격 장착 어드바이저 제어 패널
  • 연결 하니스

윤활 계통
  • 상단 장착 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 및 오일 샘플 채취 밸브
  • 배출 밸브
  • 터보 오일 축압기
  • API B16.3 인증 가스/공기 구동 사전 윤활 계통

비틀림 진동 분석
  • Caterpillar 제공

장착
  • 레일

제어 패널
  • 4" LCD 어드바이저 표시장치 패널
  • 탈착 상태로 공급

시동 계통
  • 90psi TDI 시동장치
  • 150psi TDI 시동장치

동력 인출 장치
  • 전방 하우징, 양면
  • 전방 하부 LH 액세서리 드라이브

보호 계통 - 표시장치/알람/차단
  • 오일 압력 낮음
  • 오일 필터 차동 압력
  • 연료 또는 오일 온도 높음
  • 엔진 오일이 엔진 냉각수로
  • 온도차
  • 냉각수 온도 높음
  • 엔진 속도
  • 엔진 부하
  • 배터리 전압
  • 폭발
  • 매니폴드 공기 온도
  • 냉각수 JW 흡입구/배출구 압력
  • 좌측 터보 흡입구 온도
  • 우측 터보 흡입구 온도
  • 실린더 포트 온도

보호 계통 - 표시장치만
  • 사용 시간
  • 산소 수준

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 이중 23인치 진동 댐퍼 및 보호대
  • CSA 인증, 클래스 1 디비전 2 그룹 C 및 D

G3516/G3516B 선택사양 장비

흡기 계통
  • 사각형 흡기 어댑터
  • 원형 흡기 어댑터

충전 계통
  • 배터리 충전기 20A

연결부
  • 기계식 조인트 어셈블리
  • 흡입구 연결부

배기 계통
  • 최초의 생산 빌드에서 유연한 피팅 사용 가능
  • 엘보우 및 머플러

계측
  • 선택사양 연결 하니스

윤활 계통
  • 윤활유와 함께 공급

장착 계통
  • 레일

동력 인출 장치
  • 전방 스터브 축

책자
  • 사용 가능 선택사양

개요

Cat® G3516 및 G3516B 산업용 가스 엔진은 등급 범위 492 - 858bkW(660 - 1,150bhp) @ 1,200rpm 및 1,000 - 1,029bkW(1,340 - 1,380bhp) @ 1,400rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 660.0 BHP 492.0 bkW Less
최대 출력 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
주파수 1,200 - 1,400rpm 1,200 - 1,400rpm Less

일반사항

보어 170mm(6.7인치) 170mm(6.7인치) Less
행정 190mm(7.5인치) 190mm(7.5인치) Less

일반

배기량 69L(4,211세제곱인치) 69L(4,211세제곱인치) Less
흡기 자연 흡입(NA), 터보차징 애프터쿨링(TA) 자연 흡입(NA), 터보차징 애프터쿨링(TA) Less
엔진 구성 엔진 - 연속 엔진 - 연속 Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 3,400mm(133인치) 3,400mm(133인치) Less
1,844mm(73인치) 1,844mm(73인치) Less
순 건식 중량 8,401kg(18,520lb) 8,401kg(18,520lb) Less
높이 2,286mm(90인치) 2,286mm(90인치) Less

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

엔진 설계

  • G3500 LE의 검증된 안정성 및 내구성을 바탕으로 설계
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 희박한 공기 밀도(높은 고도/대기 온도)에서도 넓은 작동 속도 범위
  • 출력 밀도 향상을 통해 장비 관리를 개선
  • 고품질 엔진 진단 기능
  • 실린더별 폭발 감지 타이밍 제어

초 희박 연소 기술(ULB, Ultra Lean Burn Technology)

ULB 기술은 첨단 제어 계통, 향상된 터보 매칭,개선된 공기/연료 혼합,더욱 정교해진 연소 방식을 사용해 다음과 같은 이점을 제공:- 엔진 배기가스 배출을 최소화- 최고의 연료 효율- 고도에 따른 속도 저하 개선- 안정적인 부하 수용 및 부하 거부

첨단 디지털 엔진 관리

ADEM A3 엔진 관리 계통은 속도제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통,차단 제어장치 및 계통 진단 기능.

폭넓은 어탯치먼트

기본 장착 엔진 어탯치먼트가 매우 다양하여포장 시간을 절감

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장