G3520/G3520B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

G3520/G3520B 표준 장비

흡기 계통
  • 축류형 에어클리너
  • 청소 가능
  • 중간 부하 작업, 서비스 지시계 내장

제어 계통
  • 통합형 전자 스로틀 제어장치 포함 ADEM A3
  • 제어 패널

냉각 계통
  • 2단계 충전 공기 냉각
  • 서모스탯 및 하우징
  • 엔진 구동 재킷 및 애프터쿨러 워터 펌프
  • 스테인레스강 애프터쿨러 코어

배기 계통
  • 건식 배기 매니폴드
  • 건식 배기 엘보우

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 7 - 50psi 가스 공급
  • 연료 계통은 용량이 800 - 1,200btu/scf(31.5 - 47.2MJ/Nm3)
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 가스 압력 조절기
  • 가스 차단 밸브(GSOV)

점화 계통
  • ADEM A3

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터 - RH
  • 오일 팬 - 143gal
  • 배출 밸브
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 터보 오일 축압기

장착 계통
  • 엔진 장착 레일 - 330.2mm(13인치) 산업용

동력 인출 장치
  • 전방 하우징 - 양면
  • 전방 하부 LH, RH 및 상부 RH 액세서리 드라이브

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • CSA 인증, Class 1 Division 2, Group D - 전기 계통 및 계측 - ADEM A3 및 제어 패널 포함

G3520/G3520B 선택사양 장비

흡기 계통
  • 원형 흡기 어댑터

충전 계통
  • 충전 교류 발전기 - CSA 승인 24V, 65A

냉각 계통
  • 유연한 연결부

배기 계통
  • 유연한 피팅
  • 플랜지 및 익스팬더

연료 계통
  • 가스 필터

계측
  • 통신 모듈

윤활 계통
  • 윤활유
  • 오일 우회 필터
  • 공기 사전 윤활 펌프

동력 인출 장치
  • 전방 스터브 축
  • 풀리
  • 이중 댐퍼

보호 계통
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 보조 GSOV

시동 계통
  • 제어장치 포함 공기 시동 모터(90psi 또는 150psi)
  • API B16.3 준수 배관
  • 재킷 워터 히터
  • 바링 그룹

일반
  • 특수 페인트
  • 비틀림 진동 분석

EU 인증
  • EEC DOI 인증

지지대
  • 출하 시 시운전

개요

Cat® G3520 및 G3520B 산업용 가스 엔진은 1,104bkW(1,480bhp) @ 1,200rpm 및 1,286bkW(1,725bhp) @ 1,400rpm 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

동력 등급

단위:
최저 출력 1480.0 BHP 1104.0 bkW Less
최대 출력 1725.0 BHP 1286.0 bkW Less
주파수 1,200 - 1,400rpm 1,200 - 1,400rpm Less

일반사항

보어 170mm(6.7인치) 170mm(6.7인치) Less
행정 190mm(7.5인치) 190mm(7.5인치) Less

일반

배기량 86.3L(5,263세제곱인치) 86.3L(5,263세제곱인치) Less
엔진 구성 엔진 - 연속적 엔진 - 연속적 Less

엔진 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 4,180mm(164인치) 4,180mm(164인치) Less
높이 2,385mm(94인치) 2,385mm(94인치) Less
순 건식 중량 11,168kg(24,622lb) 11,168kg(24,622lb) Less
1,755mm(69인치) 1,755mm(69인치) Less

엔진 설계

  • G3500 LE의 검증된 안정성 및 내구성을 바탕으로 설계
  • 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능
  • 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴
  • 희박한 공기 밀도(높은 고도/대기 온도)에서도 넓은 작동 속도 범위
  • 출력 밀도 향상을 통해 장비 관리를 개선
  • 고품질 엔진 진단 기능
  • 실린더별 폭발 감지 타이밍 제어

초 희박 연소 기술(ULB, Ultra Lean Burn Technology)

ULB 기술은 첨단 제어 계통, 향상된 터보 매칭, 개선된 공기/연료 혼합, 더욱 정교해진 연소 방식을 사용해 다음과 같은 이점을 제공:- 엔진 배기가스 배출을 최소화- 최고의 연료 효율- 고도에 따른 속도 저하 개선 - 안정적인 부하 수용 및 부하 거부

첨단 디지털 엔진 관리

ADEM A3 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.

폭넓은 어탯치먼트

기본 장착 엔진 어탯치먼트가 매우 다양하여 패키징 시간을 절감합니다.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

배기가스 배출

이 등급은 NSPS 현장을 지원하여 고객 자체 후처리 계통과 함께 사용할 수 있습니다. 배기가스 배출에 대한 구체적 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장