C1.1

C1.1 산업용 디젤 엔진

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 출력
24.6 hp
18.4 kW
최대 토크
63.4 lb-ft @ 1600rpm
86 Nm @ 1600rpm
배기가스 배출
EU Stage V
EU Stage V

기능 살펴보기

안정적인 동력

안정적인 동력

전 세계에서 가장 현대적이고 고도로 자동화된 생산 시설에서 제조된 Cat® C1.1은 내구성 있는 동력을 제공하는 것으로 입증되었으며
우수한 품질과 내구성이 손상되지 않는 폭넓은 맞춤형 선택사양을 제공합니다.

소형

소형

16.1-21 kW(21.6-28.2 hp) 동력 등급의 C1.1 및 C1.1 터보를 통해 OEM에서는 다양한 장착, 작동, 상업적 요구 사항을
고려할 수 있습니다. 이 모델들은 특히 동력이 중요한 소규모 패키지 장비로
사용될 수 있습니다. 또한 약간의 추가적 동력이 필요한 작업의 경우 거의 모든 조건(모든 고도)에서
사용할 수 있는 터보 차징(선택사양)이 있습니다.

소음이 적게 발생

소음이 적게 발생

뻣뻣한 블록과 간접 분사 계통은 소음 없는 엔진으로 만들어 운전자의 피로를 최소화하며 소음 감쇠 측정에 들어가는 OEM의 비용을 절감합니다.

다음에 대한 제품 사양 C1.1

최대 출력 24.6 hp 18.4 kW
최대 토크 63.4 lb-ft @ 1600rpm 86 Nm @ 1600rpm
정격 속도 2800rpm 2800rpm
최소 출력 24.6 hp 18.4 kW
배기가스 배출 EU Stage V EU Stage V
엔진 구성 In-line-3 In-line-3
보어 3 in 77 mm
행정 3.2 in 81 mm
배기량 67.1 in³ 1.13 l
압축률 22.1:1 22.1:1
흡기 자연 흡입(NA)/터보차징(T) 자연 흡입(NA)/터보차징(T)
연소 계통 간접 분사 간접 분사
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
윤활유 총 용량 1.16 gal (US) 4.4 l
길이 19.6 in 500 mm
폭 20.1 in 513 mm
높이 23.1 in 588 mm
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) 238 lb 108 kg

C1.1 표준 장비

흡기 계통

  • 흡입구를 선택 가능한 흡입구 매니폴드
  • 흡입구를 선택 가능한 흡입구 매니폴드.

제어 계통

  • 교류 발전기 - 12V, 65A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치

냉각 계통

  • 벨트 구동 냉각수 펌프
  • 냉각수 온도 스위치

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 6 1/2 플라이휠
  • SAE No. 5 또는 표준 백플레이트 플라이휠 하우징 선택
  • 미국 EPA Tier 4 Final: 표준 백플레이트 플라이휠 하우징 및 평판 플라이휠

연료 계통

  • 연료 분사 펌프
  • 회전식 연료 필터

윤활 계통

  • 로우 프로필 오일 팬
  • 회전식 윤활유 필터
  • 윤활 오일 압력 스위치

동력인출장치(PTO)

  • 동력인출장치(PTO)를 위한 설비

일반

  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드 - 측면 배출구
  • -20°C(-4°F)의 냉간 시동 기능
  • 도색: Caterpillar yellow, 요청 시 다른 컬러 선택 가능

C1.1이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

C1.1 EU Stage V

C1.1 EU Stage V