개요
Cat® 디젤 엔진 C3.6은 컴팩트한 패키지에 대형 엔진급 성능을 담아 최대 129kW(173hp)의 출력과 740Nm(546lb ft)의 토크를 제공합니다. 글로벌 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되어 장비에 원활하게 통합됩니다. 연장된 정비 주기, 다양한 연료 선택사양, 그리고 Cat 엔진에서 기대할 수 있는 검증된 내구성을 바탕으로 C3.6 엔진은 장비가 매일 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
Cat® 디젤 엔진 C3.6은 컴팩트한 패키지에 대형 엔진급 성능을 담아 최대 129kW(173hp)의 출력과 740Nm(546lb ft)의 토크를 제공합니다. 글로벌 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되어 장비에 원활하게 통합됩니다. 연장된 정비 주기, 다양한 연료 선택사양, 그리고 Cat 엔진에서 기대할 수 있는 검증된 내구성을 바탕으로 C3.6 엔진은 장비가 매일 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 최대 출력 | 173 hp 129 kW |
| 최대 토크 | 546 lb-ft @ 1,500rpm 740 Nm @ 1,500rpm |
| 정격 속도 | 2,200rpm 2,200rpm |
| 최소 출력 | 173 hp 129 kW |
| 배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V |
| 실린더 수 | 4 4 |
| 배기량 | 221 in³ 3.6 l |
| 흡기 | 트윈 터보 차징 애프터쿨링(TTA) 트윈 터보 차징 애프터쿨링(TTA) |
| 보어 | 3.9 in 98 mm |
| 행정 | 3.9 in 98 mm |
| 연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
| 압축률 | 17.0:1 17.0:1 |
| 후처리 | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
| 윤활유 총 용량 | 4.2 gal (US) 16 l |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 반시계 방향 |
| 냉각 계통 | 액체 액체 |
| 길이 | 33.5 in 850 mm |
| 폭 | 26.8 in 680 mm |
| 높이 | 41.8 in 1060 mm |
| 건조 상태 무게 | 882 lb 400 kg |
| 습식 무게 | 937 lb 425 kg |
| 주 1 | *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 *최종 치수는 선택사양에 따라 다름 |