동력 등급
최대 출력 | 400 HP 298 kW |
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
최저 출력 | 300 HP 224 kW |
Cat® C9.3 ACERT™ 산업용 디젤 엔진은 1,800 - 2,200rpm 범위에서 224-298bkW(300-400bhp)의 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. C9.3 ACERT 엔진은 다음과 같은 다양한 산업 및 작업에 사용됩니다. 농업, 항공기 지상 지원, 굴착 장비, 파쇄기/연삭 장비, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 준설기, 임업, 지게차, 일반 산업, 유압 출력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 삽/드래그라인, 특수 농업용 장비, 분무기, 표면 운반 장비, 트렌처 및 지하 광산용 장비.
최대 출력 | 400 HP 298 kW |
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
최저 출력 | 300 HP 224 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final Nonroad, EU Stage IV Nonroad, U.S. EPA Tier 4 Interim Nonroad 동등(현재 EPA 미인증), EU Stage IIIB Nonroad 동등(현재 EU 미적용) 배기가스 배출 표준 U.S. EPA Tier 4 Final Nonroad, EU Stage IV Nonroad, U.S. EPA Tier 4 Interim Nonroad 동등(현재 EPA 미인증), EU Stage IIIB Nonroad 동등(현재 EU 미적용) 배기가스 배출 표준 |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 17.0(1) 17.0(1) |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |