C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

기능 살펴보기

배기가스 배출
낮은 정비 비용
품질
Tier 4 Interim 및 Stage IIIB 후처리 기능
Tier 4 Final 및 Stage IV 후처리 기능

다음에 대한 제품 사양 C4.4 ACERT™

동력 등급

배기가스 배출 표준

일반

C4.4 ACERT™ 표준 장비

흡기 계통

  • 표준 에어클리너

제어 계통

  • 완전 전자 제어 계통, 모든 커넥터 및 배선 룸을 방수 및 거친 오프 하이웨이 환경을 견디도록 설계
  • 유연하고 구성 가능한 소프트웨어 기능 및 지원이 양호한 SAE J1939 CAN 부스를 통해 고도로 통합된 장비

냉각 계통

  • 냉각 팩 크기를 최소화하기 위해 상단 탱크 온도 108°C(226°F)가 기본사양
  • 50:50 물/글리콜 혼합

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE No. 2 및 SAE No. 3 구성을 비롯 광범위한 구동 트레인 인터페이스 중 선택 가능

연료 계통

  • 전자 고압 커먼 레일
  • 엔진을 최대한 보호하는 혁신적 필터 설계

윤활 계통

  • 다양한 작업을 위해 광범위한 물받이 가운데 선택 가능

동력 인출 장치

  • 좌측 SAE A 및 SAE B 플랜지. 좌측에서 추가 SAE A 플랜지 사용 가능. 일부 작업의 경우 엔진 전방에서 엔진 출력 인출 가능. 기본 장착 압축기도 선택 가능.

일반

  • 밸런서 포함 및 미포함 선택 가능
  • 페인트: Cat Yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIB Aftertreatment / Clean Emissions Control Equipment

  • 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 및 디젤 산화 촉매(DOC, Diesel Oxidation Catalyst)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, Clean Emission Module)
  • 재 제거 작업이 불필요
  • 수동형 재생

U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV Aftertreatment/Clean Emissions Control Equipment

  • 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 및 디젤 산화 촉매(DOC, Diesel Oxidation Catalyst)로 구성된 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, Clean Emission Module)
  • 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • 유연성을 위해 직선형, 45° 및 90° 선택사양을 제공하는 3" 유연 파이프 연결부

C4.4 ACERT™이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C4.4 ACERT™

더 많은 혜택 보기