동력 등급
최대 출력 | 67.1 HP 50 kW |
정격 속도 | 2800rpm 2800rpm |
최저 출력 | 48.8 HP 36.4 kW |
새로운 전자 Cat® C2.2 산업용 디젤 엔진은 커먼 레일 연료 계통을 통해 넓은 속도 범위에 걸쳐 놀라운 동력 밀도의 인상적인 성능을 발휘합니다. 농업, 고공 리프트, 압축기, 건설, 일반 산업, 관개 장비, 자재 처리, 이동식 토공 장비, 이동식 조명탑, 조경, 지하 광산용 장비 및 용접기에 이상적인 초소형 패키지 크기이며 폭넓은 선택사양이 제공됩니다.
최대 출력 | 67.1 HP 50 kW |
정격 속도 | 2800rpm 2800rpm |
최저 출력 | 48.8 HP 36.4 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB |
엔진 구성 | 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 18:1 18:1 |
흡기 | 터보차징(T) 또는 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징(T) 또는 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |