C1.1

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

C1.1 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 매니폴드

제어 계통
  • 교류 발전기 12V 15A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치

냉각 계통
  • 벨트 구동식 냉각수 펌프
  • 냉각수 온도 스위치
  • 장착형 라디에이터 및 팬

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 6 1/2 플라이휠
  • SAE No. 5 플라이휠 하우징

연료 계통
  • 연료 분사 펌프
  • 연료 필터
  • 전자 차단 솔레노이드(ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

윤활 계통
  • 회전식 윤활유 필터
  • 윤활유 압력 스위치
  • 윤활유 통

동력 인출 장치(PTO, Power Take Off)
  • 타이밍 케이스 후방 PTO용 준비

일반
  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드--측면 배출구
  • 냉간 시동 능력 -20°C(-4°F)
  • 페인트: Cat Yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

개요

등급 범위: 3,000rpm에서 17.9bkW(24bhp)의 C1.1 산업용 동력 장치는 EPA Tier 4 Interim 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 이러한 장치는 미국 EPA Flexibility 및 유럽의 경우 적용되는 배기가스 배출 표준에 따라 사용될 수도 있으며, 다른 규제 관할권에서도 도입될 수 있습니다. 19kW(25hp) 미만의 비도로용 엔진에는 EU 배기가스 배출 표준이 적용되지 않습니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.

동력 등급

단위:
최소 등급 24.0 BHP 17.9 bkW Less
최대 등급 24.0 BHP 17.9 bkW Less
정격 속도 3,000rpm 3,000rpm Less

배기가스 배출 표준

배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Interim과 동등한 수준의 규정. 19kW(25hp) 미만의 비도로용 엔진에는 EU 배기가스 배출 표준이 적용되지 않습니다. U.S. EPA Tier 4 Interim과 동등한 수준의 규정. 19kW(25hp) 미만의 비도로용 엔진에는 EU 배기가스 배출 표준이 적용되지 않습니다. Less

일반

엔진 구성 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 Less
배기량 1.131L(69세제곱인치) 1.131L(69세제곱인치) Less
흡기 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
냉각 계통 용량 5.21L(5.5qt) 5.21L(5.5qt) Less
윤활 계통(보충) 4.9L(5.2qt) 4.9L(5.2qt) Less

일반사항

보어 77mm(3.03인치) 77mm(3.03인치) Less
행정 81mm(3.19인치) 81mm(3.19인치) Less
압축률 23.1 23.1 Less

동력 장치 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 778mm(30.6인치) 778mm(30.6인치) Less
높이 730mm(28.7인치) 730mm(28.7인치) Less
순 건식 중량(오일, 냉각, 클러치, 압축기, A/C 미포함 표준사양 구성) 129kg(284lb) 129kg(284lb) Less
438mm(17.2인치) 438mm(17.2인치) Less

배기가스 배출

U.S. EPA Tier 4 Interim 등급) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA 유연성을 적용 가능하고 기타 규제 및 비규제 지역에서 사용 가능합니다.

고성능

이 라디에이터 냉각식 패키지는 최대 3,000rpm까지 인상적인 성능을 발휘합니다.

패키지

패키지가 매우 콤팩트하여 장착이 용이하고 놀라운 밀도를 자랑합니다. 장착이 용이하도록 라디에이터가 설계되고 에어 필터가 배치되어 있습니다.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

낮은 정비 비용

한쪽 면에서 수리를 할 수 있기 때문에 정비가 더 쉬워지고 정기 서비스가 간편합니다. 표준 500시간 서비스 주기.