C2.2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

C2.2 표준 장비

흡기 계통
  • 흡기 매니폴드

제어 계통
  • 교류 발전기 12V 65A
  • Tier 4 Final: 교류 발전기 12V 85A
  • 시동 모터 12V
  • 글로우 플러그 시동 보조장치

일반
  • 주철, 엔진 블록
  • 주철 배기 매니폴드--측면 배출구
  • 냉간 시동 능력 -20°C(-4°F)
  • 등판 능력 35° 연속

개요

Cat® C2.2 산업용 동력 장치는 등급 범위 37.3 - 49.2bkW(50.0 - 65.9bhp) @ 2800 - 3000rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.

동력 등급

단위:
최소 등급 50.0 BHP 37.3 bkW Less
최대 등급 65.9 BHP 49.2 bkW Less
정격 속도 2,800 - 3,000rpm. 2,800 - 3,000rpm. Less

배기가스 배출 표준

배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 Less

일반

엔진 구성 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 Less
배기량 2.216L(135세제곱인치) 2.216L(135세제곱인치) Less
흡기 자연 흡입(NA), 터보차징(NA) 또는 터보차징 애프터쿨링(TA) 자연 흡입(NA), 터보차징(NA) 또는 터보차징 애프터쿨링(TA) Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
냉각 계통 용량 6.98L(7.4qt) 6.98L(7.4qt) Less
윤활 계통(보충) 10.6L(11.2qt) 10.6L(11.2qt) Less

일반사항

보어 84mm(3.3인치) 84mm(3.3인치) Less
행정 100mm(3.9인치) 100mm(3.9인치) Less
압축률 23.3:1 23.3:1 Less

동력 장치 치수(근사치. 최종 치수는 선택된 선택사양에 따라 상이)

길이 946 - 973mm(37.24 - 38.3인치) 946 - 973mm(37.24 - 38.3인치) Less
높이 854 - 973mm(33.62 - 38.3인치) 854 - 973mm(33.62 - 38.3인치) Less
순 건식 중량(오일, 냉각, 클러치, 압축기, A/C 미포함 표준사양 구성) 218 - 228kg(480 - 502lb) 218 - 228kg(480 - 502lb) Less
513 - 590mm(20.3 - 23.23인치) 513 - 590mm(20.3 - 23.23인치) Less

안정적이고 정숙하며 지속적인 출력

세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.

연료 효율

광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.

폭넓은 작업 범위

농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.

전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

  • 정기 정비(S•O•SSM 샘플 포함)
  • 고객 지원 계약(CSA, Customer Support Agreement)
  • Caterpillar ESC(Extended Service Coverage, 연장 서비스 보장)
  • 뛰어난 특약점 서비스 네트워크
  • Cat Industrial Service Distributor(ISD) 프로그램을 통해 특약점 서비스 네트워크 확장