동력 등급
최대 출력 | 115 HP 86 kW |
정격 속도 | 2,200 2,200 |
최저 출력 | 100 HP 74.5 kW |
Cat® C3.4B 산업용 동력 장치는 75-86bkW(100-115bhp) 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.
최대 출력 | 115 HP 86 kW |
정격 속도 | 2,200 2,200 |
최저 출력 | 100 HP 74.5 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 비도로용 배기가스 배출 표준. 미국 EPA 또는 EU Flex 조항을 사용하여 EPA Tier 4 Interim과 동등 수준 또는 EU Stage IIIB와 동등 수준 등급도 사용 가능. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 비도로용 배기가스 배출 표준. 미국 EPA 또는 EU Flex 조항을 사용하여 EPA Tier 4 Interim과 동등 수준 또는 EU Stage IIIB와 동등 수준 등급도 사용 가능. |
엔진 구성 | 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 17.1 17.1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |