동력 등급
최대 출력 | 400 HP 298 kW |
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
최저 출력 | 300 HP 224 kW |
Cat® C9.3 ACERT™ 산업용 디젤 동력 장치는 등급 범위 224 - 298bkW(300 - 400bhp) @ 1800 - 2200rpm으로 공급됩니다. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 및 EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.
최대 출력 | 400 HP 298 kW |
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
최저 출력 | 300 HP 224 kW |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 17.1 17.1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |