동력 등급
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
Cat® C9 ACERT™ 산업용 동력 장치는 등급 범위 205 - 261bkW(275 - 350bhp) @ 2,200rpm으로 공급됩니다. 이 등급은 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 3 동등 및 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 등급 범위 223 - 261bkW(300 - 350bhp) @ 1,800 - 2,200rpm은 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 2 동등 및 EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.
정격 속도 | 1,800 - 2,200rpm 1,800 - 2,200rpm |
배기가스 배출 | 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 2 동등 또는 미국 EPA Tier 3 동등, EU Stage II 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 중국 Stage II, 미국 EPA Tier 2 동등 또는 미국 EPA Tier 3 동등, EU Stage II 동등 또는 EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준 |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 16.3:1 16.3:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |