C3.4B 산업용 동력 장치

C3.4B, 56kW(75hp) 미만

C3.4B, 56kW(75hp) 미만

기능 살펴보기

안정적이고 정숙하며 지속적인 출력
고성능
연료 효율
연료 및 오일
폭넓은 작업 범위
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 세계 최고 수준의 제품 지원이 제공됩니다.

다음에 대한 제품 사양 C3.4B, 56kW(75hp) 미만

동력 등급

배기가스 배출 표준

일반

C3.4B, 56kW(75hp) 미만 표준 장비

흡기 계통

  • 표준 에어클리너

제어 계통

  • 완벽한 전자 제어 계통
  • 완벽하게 통합된 엔진 장착 전자 제어 장치
  • 방수 커넥터 및 배선 룸
  • 유연하고 구성 가능한 소프트웨어 기능 및 J1939 표준 통신 I/O

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE3 구성

연료 계통

  • 엔진 장착 연료 필터
  • 전자 고압 커먼 레일 연료 펌프 및 인젝터

윤활 계통

  • 윤활유 필터 및 브리더

일반

  • 냉간 시동 능력 -20°C(-4°F)
  • 페인트: Caterpillar yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IIIB 후처리/청정 배기가스 배출 제어 장비

  • 통과 유동형 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter)
  • 디젤 산화 촉매(DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • 유연성을 위해 직선형 및 90° 선택사양을 제공하는 유연 파이프 연결 키트

C3.4B, 56kW(75hp) 미만이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C3.4B, 56kW(75hp) 미만

더 많은 혜택 보기