C32 IMO II

C32 IMO II

다음에 대한 제품 사양 C32 IMO II

동력 등급

엔진 사양

치수 및 중량

C32 IMO II 표준 장비

흡기 계통

  • 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit After-Cooled)
  • 에어클리너
  • 재킷 워터 냉각식 터보 차저
  • 터보 차저 흡입구, 152mm(6인치) OD 직선 연결

제어 계통

  • 프로그램식 저속 공회전(550 - 750rpm)
  • WOSR 등급에 대한 프로그램식 고속 공회전 제한
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 엔진 및 변속기 모니터링(속도, 온도, 압력)
  • 전자식 공연비 제어
  • 다양한 대기 상태에 대비한 엔진 보호 모드
  • 70핀 고객용 커넥터
  • 스로틀 입력 신호 옵션
  • 0 - 5V
  • 4 - 20mA
  • 펄스 폭 변조(PWM, Pulse Width Modulated)

냉각 계통

  • 육각 및 킬냉각식 엔진용 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit After-Cooling)
  • 육각 냉각식 엔진용 재킷 워터(JW)/SCAC 열 교환기 셸 및 터보
  • 기어 구동 SCAC 펌프
  • 기어 구동 재킷 워터 펌프
  • 해수 펌프, 청동 임펠러, 기어 구동(육각 냉각식 엔진용으로 선택 시)
  • 해수 펌프 및 JW 열 교환기 연결부: 76.2mm(3인치) ID 표준사양 4볼트 ANSI 플랜지 연결부
  • 킬 연결부: 76.2mm(3인치) ID 표준사양 4볼트
  • 적절한 펌프 흡입구 압력을 유지하기 위한 SCAC 및 JW 분기 탱크

배기 계통

  • 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 4볼트 130mm(5.12인치) 직경 플랜지 배출구

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • SAE 표준 회전(CCW 방향 익사이터 엔드)
  • 플라이휠 하우징: SAE No. 0, 플라이휠: 18인치, 136개 이빨

연료 계통

  • 회전식 이중 연료 필터, RH 및 LH 서비스
  • 연료 연결부 크기: r 구동
  • 애프터쿨러 분기 탱크 뒤에 장착된 플레이트형 연료 쿨러
  • 기어 구동 연료 이송 펌프
  • 수동 연료 공급 펌프
  • 하이브리드 연료 라인 설계

윤활 계통

  • 단일 오일 필터, RH 또는 LH 서비스
  • 깊은 물받이 오일 팬
  • RH 또는 LH 서비스 오일 주입구 위치
  • RH 또는 LH 서비스 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

장착 계통

  • 전방 지지대 - 33인치 폭

동력 인출 장치

  • 보조 드라이브용 전방 폴리 V 홈 풀리(1개)

일반사항

  • 범용 전기 결합 지점
  • 아연 구성품은 엔진에 기본 제공되지 않음

C32 IMO II 선택사양 장비

배기 계통

  • 건식 엘보우
  • 유연한 피팅
  • 플랜지
  • 머플러
  • 머플러 점화 조절장치

흡기 계통

  • 흡기 어댑터

충전 계통

  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 전류계

제어 계통

  • 부하 공유 어탯치먼트
  • 계기 패널
  • Caterpillar 알람 보호 기능
  • 연료 및 오일 차폐

연료 계통

  • 수분 분리기

일반사항

  • 연기 처리 계통

계측

  • 계기 패널
  • 주문자 상표 부착 생산 배선 하니스
  • 엔진 간 하니스
  • 게이지
  • 변속기 센서
  • 배기 온도 센서

윤활 계통

  • 이중 오일 필터
  • 배수 펌프

동력 인출 장치

  • 후방 유압 펌프 드라이브

시동 계통

  • 전기 시동 모터 - 단일 24V
  • 공기 시동 모터
  • 이중 시동 모터(전기 및 공기)
  • 공기 시동 액세서리
  • 시동 보조장치 - JW 히터
  • 배터리 세트 - 24V - 건식

장착 계통

  • 전방 지지대
  • 후방 지지대
  • 아이솔레이터 마운트
  • 어댑터 키트

포장

  • 엔진 보호 커버
  • 보관/보존
  • 수출용 포장

C32 IMO II이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C32 IMO II

더 많은 혜택 보기