개요
Cat® C32B 엔진은 1,200~1,700bhp의 정격 출력 범위를 갖추어 상업용 및 고성능 작업에 적합한 강력한 다기능성 솔루션입니다. IMO II, IMO II/III 및 미국 EPA Tier 4 등 엄격한 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat C32B 엔진은 출력 밀도를 향상하도록 최적화된 설계로, 크기나 중량이 크게 늘어나지 않고도 더 높은 출력을 제공합니다. 또한, 개선된 내구성을 통해 정비 필요성을 줄이고 장비 운용 수명을 연장하여, 결과적으로 총 유지 비용을 낮출 수 있습니다. 고출력 성능, 엄격한 배기가스 배출 규정 준수 및 비용 효율적인 내구성을 모두 갖춘 Cat C32B 엔진이야말로 가장 완벽한 선택입니다.