3508C

기능 살펴보기

A3 전자 제어 장치(ECU, Electronic Control Unit)
엔진 장착 계기 패널
선박 동력 표시장치(MPD, Marine Power Display)
고용량 고효율 터보
엔진 장착 Cat® 플레이트형 열 교환기
견고한 배선 하니스
전력 분배 박스
해양 선급 협회 승인
전자식 기능
Cat 파일럿 하우스 패널
유닛 인젝터
동력 인출 장치
엔진 장착 기어 구동 펌프
엔진 장착 계통
선체 내 정밀 검사

다음에 대한 제품 사양 3508C

동력 등급

엔진 사양

치수 및 중량

3508C 표준 장비

연료 계통

  • 서비스 지시계 포함 연료 필터, RH.
  • 연료 이송 펌프.
  • 전자 제어식 초기 인젝터

계측

  • 다음 정보의 아날로그 또는 디지털 표시를 위한 그래픽 유닛(선박 동력 표시장치)

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 서비스 지시계 포함 오일 필터, RH.
  • 오일 보충기 및 계량봉, RH
  • 표준사양 물받이 오일 팬(500시간 오일 교환 주기)
  • 오일 펌프, 기어형

장착 계통

  • 엔진 장착 레일, 선반형, 203mm x 203mm(8인치 x 8인치)

동력 인출장치

  • 액세서리 드라이브
  • 전방 하우징, 양면

보호 계통

  • A4 ECU 전자 모니터링 계통은 열악한 작동 조건에서 엔진을 보호하기 위한 고객 프로그램식 엔진 출력 감소 전략을 제공
  • AIII 전자 모니터링 계통은 열악한 작동 상태에서도 견딜 수 있도록 고객 프로그램식 엔진 출력 감소 전략을 제공
  • 긴급 중지 누름 버튼(전자식 계기 패널에 있음) 안전 차단 보호:

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 검은색 레일 포함 페인트 Caterpillar Yellow 엔진
  • 주: 열 교환기 냉각용 엔진에는 열 교환기가 포함되지 않습니다.

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 0, 151개 이빨.
  • 플라이휠 하우징, SAE No. 0.

흡기 계통

  • 독립 순환 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
  • 에어클리너, 일반 부하
  • 트윈 터보 차저, 152mm(6인치) OD 직선 연결

제어 계통

  • 전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함 이중 Caterpillar A-III 전자식 엔진 제어장치, LH
  • 견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 직류 전원 필요)

냉각 계통

  • 오일 쿨러
  • 서모스탯 및 하우징, 완전 개방 온도 92°C(198°F)
  • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
  • SCAC 엔진 포함 보조 담수 펌프
  • 원심 보조 해수 펌프, 비 자체 연료 공급식
  • 팽창 탱크

배기 계통

  • 열 실드 포함 건식 기밀 배기 매니폴드.
  • 수랭식 베어링과 열 실드가 장착된 트윈 터보 차저.
  • 배기 가스 배출구, 수직, 203mm(8인치) 원형 플랜지.

3508C 선택사양 장비

충전 계통

  • 배터리 충전기, 10A
  • 충전 교류 발전기

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 냉각수 수준 센서
  • 연결부
  • 킬 냉각 변환
  • 열 교환기
  • 보조 워터 펌프
  • 해수 펌프 제거
  • 냉각수 분기 탱크
  • 공기 분리기
  • 해양 기어 냉각

계측

  • PL1000T 통신 모듈
  • 고객 인터페이스
  • 열전대
  • 원격 패널 표시장치
  • 원격 실린더 온도 표시장치
  • 파일럿 하우스 계기 패널
  • 선박용 기어 센서
  • 엔진 비전 표시장치 계통

장착 계통

  • 엔진 지지대
  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치

  • 전방 하우징 액세서리
  • 유연한 커플링 및 보호대
  • 상부 왼쪽 전방 위치:
  • 상부 오른쪽 전방 위치:
  • 상부 오른쪽 후방 위치:
  • 하부 왼쪽 전방 위치:
  • 하부 왼쪽 후방 위치:
  • 전방 하우징 액세서리 드라이브
  • 상부 LH 액세서리 드라이브
  • 상부 RH 액세서리 드라이브
  • 전방 동력 인출 장치
  • 크랭크축 풀리
  • 댐퍼 보호대 제거

흡기 계통

  • 원격 흡기 어댑터

제어 계통

  • 스로틀 위치 센서
  • 스로틀 위치 신호 컨버터
  • 스로틀 위치 센서 제거
  • 로컬 속도 스로틀 제어
  • 스로틀 동기화

배기 계통

  • 배기가스 배출구
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기
  • 머플러

윤활 계통

  • 오일 팬
  • 오일 팬 액세서리
  • 배수 펌프
  • 윤활유

보호 계통

  • 흡기 차단
  • 스위치 및 접촉기
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 센서

특수한 외관

  • 크롬 커버가 있는 특수한 외관 패키지
  • 크롬 도금 릴리프 밸브
  • 검은색 에어클리너
  • 요트 수준의 마감 처리

시동 계통

  • 시동 모터 또는 차단 장치
  • 공기식 시동 모터 옵션:
  • 시동 보조장치
  • 배터리 세트 - 24V - 건식
  • 배터리 랙

일반

  • 툴 세트
  • Caterpillar 데이터링크 와이어

포장

  • 수축 포장 보호
  • 글리콜 용액/증기 방부제를 사용한 보관/보존
  • 증기 방부제를 사용한 보관/보존
  • 수출 포장

3508C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3508C

더 많은 혜택 보기