C175-16

기능 살펴보기

투자 효율 개선
총 유지 비용 절감
친환경적 개발을 위한 약속
인력의 효율성 향상
완벽하게 통합된 선박 동력 솔루션
Caterpillar 커먼 레일 계통
교차 흐름 헤드 설계
단순한 전기 계통
C175용으로 특수 설계된 새로운 세대의 터보 차저
해양 선급 협회 승인 모니터링, 알람 및 보호 계통
배기 구성품용 열 접합 열 실드

다음에 대한 제품 사양 C175-16

동력 등급

엔진 사양

치수 및 중량

C175-16 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 2 엘리먼트 캐니스터
  • 에어클리너 장착

제어 계통

  • Caterpillar 이중 ADEM A4 전자식 엔진 제어장치, 전방 장착. 24V 직류 20A(연속), 40A(간헐적인) 전력 필요

냉각 계통

  • 원격 냉각을 위한 엔진 구성

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드 및 열 실드 포함 트윈 터보 차저

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징, SAE No. 00
  • 플라이휠, 530 M(SAE No. 21), 183개 이빨

연료 계통

  • 연료 이송 펌프, RH 연료 공급 펌프, RH 이중 벽면 고압 연료 라인 전자 제어식 유닛 인젝터 누출 감지 고객 연결부, RH 개별 분리 운송되는 수분 분리기 포함 이중 1차 연료 필터 이중 2차 및 3차 연료 필터

계측

  • 특징:시동/중지 제어장치 긴급 중지 고객 연결을 위한 단자 블록
  • 스위치: 크랭킹 재설정-RH 및 LH 크랭크 선택 저속 공회전 사전 윤활 재설정
  • 다음 정보의 아날로그 또는 디지털 표시를 위한 그래픽 유닛(컬러 선박 동력 표시장치):엔진 오일 압력, 엔진 수온, 연료 압력, 계통 직류 전압, 흡기 제한, LH 및 RH 배기 온도(터보 차저 사용 전), 연료 필터 차동장치, 오일 필터 차동장치, 사용시간 기록계, 엔진 속도, 순간 연료 소비(계산), 소비된 총 연료(계산), 엔진 제어 스위치(4위치), 알람 경적, 우선 순위 지정 알람, 백업 ECM 준비등, 백업 ECM 제어등, 과속 차단 알림등, 긴급 중지 알림등, 사전 윤활 재설정, 차단 재설정
  • 지시등: 보조 1 - 2개의 회로 긴급 중지 램프 일반 알람 램프 로컬 속도 제어장치

윤활 계통

  • 기어형 윤활 오일 펌프 통합형 윤활 오일 쿨러 전방 오일 배출 밸브 오일 샘플 채취 밸브 이중 오일 필터 보충 및 계량봉 연기 처리 1,000시간 물받이 오일 팬

보호 계통

  • A4 전자 모니터링 계통은 열악한 작동 상태에서도 견딜 수 있도록 고객 프로그램식 엔진 출력 감소 전략을 제공합니다.
  • 긴급 중지 누름 버튼(전자 계기 패널에 위치)안전한 차단을 통한 보호: 오일 압력 및 수온(중복형 OP 및 WT 센서)과속(중복형, 엔진 조절 계통과 독립적, MCS 승인 백업 ECM으로 속도 감지)미포함: 서모커플

시동 계통

  • 고전류 및 저전류 전력 분배 박스 미포함: 시동 모터

해양 협회 요구 사항

  • 해양 협회 요구 사항의 선택사양 어탯치먼트 참조

일반

  • 진동 댐퍼 및 보호대 인양 고리 페인트, 검은색 레일 포함 Caterpillar Yellow 엔진. 냉각 계통, 흡기 및 배기의 1년 간 실내 보관

C175-16 선택사양 장비

IMO 인증(배기가스 배출)

  • 독일 플래그 포함 선체에 GL IMO 인증을 받으려면 독일 기관인 SeeBG에서 추가 인증을 받아야 합니다.

충전 계통

  • 교류 발전기 하니스: 10M/32FT, 20M/64FT, 30M/98FT
  • 배터리 충전기 20A

냉각 계통

  • 냉각수 수준 센서

배기 계통

  • 유연한 피팅
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기

연료 계통

  • 유연한 연료 라인

계측

  • PL 1000E 통신 모듈
  • 선박용 기어 센서
  • 컬러 선박 동력 표시장치 계통
  • 터보 차저 속도 센서

윤활 계통

  • 전기 사전 윤활 하니스

특수 시험/보고서

  • 특수 시험 비용 - 영어로만 제공
  • STD 엔진 시험 비용

시동 계통

  • 24V 배터리 세트 - 건식(6개)
  • 시동 모터 하니스

서비스 툴/선적 보호/기본 지원

  • 수축 포장 보호
  • 수출 포장

C175-16이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C175-16

더 많은 혜택 보기