Caterpillar에서는 C280 엔진 플랫폼의 내구성과 안정성을 기반으로 제작된 EPA Tier 2 준수 C280 엔진 라인을 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 주요 구성품은 EUI 연료 계통의 최신 성능과 첨단 ADEM™ A3 전자 제어 유닛(ECU: Electronic Control Unit) 기능을 비롯해 기존의 C280과 동일합니다. Caterpillar® 제품은 탁월한 연료 효율로 보다 높은 출력을 제공합니다. 또한 정비 주기가 길 뿐 아니라 전 세계 어디서든 Caterpillar 부품 및 서비스를 이용하실 수 있습니다.
Caterpillar에서는 C280 엔진 플랫폼의 내구성과 안정성을 기반으로 제작된 IMO Tier 2 준수 C280 엔진 라인을 출시하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 주요 구성품은 EUI 연료 계통의 최신 성능과 첨단 ADEM™ A3 전자 제어 유닛(ECU: Electronic Control Unit) 기능을 비롯해 기존의 C280과 동일합니다. Caterpillar® 제품은 탁월한 연료 효율로 보다 높은 출력을 제공합니다. 또한 정비 주기가 길 뿐 아니라 전 세계 어디서든 Caterpillar 부품 및 서비스를 이용하실 수 있습니다.
• CAN J1939 데이터 링크 • 방수 커넥터 • 무정비 • 중복형 조절을 위한 백업 ECU
전자식 이점:
• 부하 피드백• 프로그램식 강하• 조절식 입력• 조정식 연료/공기 비율 제어• 엔진 작동 히스토그램• Cat Messenger 표시장치 - 진단 및 기타 엔진매개변수 표시
J1939 링크를 통한 데이터 이점:
• 엔진 속도• 부스트 압력• 스로틀 위치• 연료 소비율• 흡입구 매니폴드 온도• 진단 코드 및 이벤트• 구성• 최적 엔진 속도• 배터리 전압• 엔진 부하• 수명 합계 — 엔진 시간, 연소 연료, 공회전 연료, 공회전 시간• 트립 합계 — 평균 연료비, 공회전 연료, 공회전 시간, 엔진 시간, 연소 연료, 트립 재설정
고객 인터페이스 패널
• 표준 Cat® 선박 모니터링 계통 포함 인터페이스(가격 목록의 PLC)• ECU기능을 시각적으로 표시• 4 - 20mA 또는 PWM 원격 스로틀 속도 입력 허용• 선박 알람 및 보호 기능
전자 유닛 인젝터
• "드롭인" 장착• 나사산 연료 연결부 없음• 인젝터 내부만 압력이 높음• 이중 벽 연료 라인 또는 누출 수집 장치가 필요 없음• 인젝터 동기화가 필요 없음