C8.7

기능 살펴보기

전자 제어식 과급기
폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
커먼 레일 연료 계통
서비스성
그리드 히터
Cat® 표시장치
엔진 제어 패널
전기적 이점
원격 모니터링

다음에 대한 제품 사양 C8.7

정격

엔진 사양

치수 및 중량

C8.7 표준 장비

흡기 계통

  • 과급기, 전자 제어식 벨트 구동
  • 에어클리너/연기 처리(닫힌 계통)
  • 터보 차저, 재킷 워터 냉각식
  • 애프터쿨러 응축 배출

제어 계통

  • 냉각 모드 시동 전략
  • PWM 2차 스로틀
  • 냉각 모드 시동 전략
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 엔진 및 변속기 모니터링(온도, 압력)
  • 전자식 공연비 제어
  • 다양한 대기 상태에 대비한 엔진 보호 모드
  • 3가지 스로틀 입력 유형(CAN, PWM 및 0-5V)
  • 70핀 고객용 커넥터

냉각 계통

  • 육각 냉각식 엔진 전용 기어 구동 청동 임펠러 해수 펌프
  • 해수 애프터쿨링
  • 재킷 워터 펌프, 벨트 구동식
  • JW 열 교환기- 내부식성 셸 및 튜브형
  • 연료 쿨러
  • 팽창 탱크
  • 서모스탯 하우징(완전 개방 온도 95°C)
  • 63mm 호스 비드 원수 흡입구
  • 50mm 호스 비드 원수 배출구

배기 계통

  • 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 90mm ID 원형 플랜지형 배기 배출구

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징, SAE No. 1 - M10 나사산 포함
  • 플라이휠, SAE 14, 149개 이빨 - M12 나사산 포함
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 고압 커먼 레일 연료 계통
  • 통합형 저압 연료 이송 펌프를 포함한 고압 연료 계통 펌프
  • 1차 연료 필터, 통합형 전기 연료 공급 펌프와 함께 원격 장착
  • 2차 연료 필터, LH 및 RH 서비스를 위해 후방 장착

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 폐쇄형 크랭크케이스 환기
  • 오일 필터, 카트리지형, H 및 RH 서비스를 위해 후방 장착
  • 오일 쿨러
  • 중앙 물받이 오일 팬
  • 기어 구동 오일 펌프
  • 계량봉(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원

장착 계통

  • 전방 및 후방 지지대 브래킷

일반사항

  • 전방 벨트 및 댐퍼 보호대
  • 인양 고리
  • RH 또는 LH 서비스 옵션
  • 상부 전방 고객 배선 커넥터 및 서비스 툴 연결

보호 계통

  • 전자식 엔진 모니터링 계통은 열악한 작동 조건에서 엔진을 보호하기 위한 엔진 출력 감소 전략을 제공

페인트

  • 마테호른 흰색으로 엔진 도색, 폴리우레탄 상단 코팅과 에폭시 프라이머를 사용한 레저용 선박 마감. 연료 라인, 워터 라인, 클램프 및 배선 하니스는 도색되지 않습니다. 표준 개요도와 정보 필름이 장착됩니다. 탈착 상태로 공급되는 부품은 공급자로부터 받는 대로 공급됩니다. 열에 민감한 구성품은 질감이 있는 검은색으로 마무리됩니다.

C8.7 선택사양 장비

제어 계통

  • 계기 패널

계측

  • 변속기 센서

장착 계통

  • 방진 마운트

C8.7이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C8.7

더 많은 혜택 보기