C12

기능 살펴보기

ADEM III 제어 계통
최첨단 전자 제어 계통
향후 업그레이드 가능
재설계된 배기 매니폴드
3196의 편리한 대안
선택사양 모니터링 계통
제품 지원
보증
연장 서비스 보장(ESC, Extended Service Coverage)

다음에 대한 제품 사양 C12

정격

엔진

치수 및 중량

C12 표준 장비

흡기 계통

  • 애프터쿨러 - 해수, 내부식성, 에어클리너/연기 처리(폐쇄형 계통), 터보 차저, 재킷 워터 냉각식

제어 계통

  • 전자 조절, 냉각 모드 시동 전략, 연료 온도에 따른 전력 보상, 프로그램식 저속 공회전, 전자식 진단 및 결함 기록, 엔진 및 변속기 모니터링(속도, 온도, 압력), 연료/공기 비율 제어, 긴급 중지 스위치(A 및 B 등급만 해당)

냉각 계통

  • 서모스탯 및 하우징, 기어 구동 재킷 워터 펌프, 기어 구동 자체 연료 공급식 고무 임펠러 해수 펌프, 탈착식 튜브 번들 및 교체식 구리 니켈 튜브 사용 통합형 열 교환기/팽창 탱크, 킬 냉각 - 조합된 회로(파이프 나사산 플랜지 키트 포함)

배기 계통

  • 수랭식 매니폴드 및 터보 차저

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠, SAE No. 1, 113개 이빨, 플라이휠 하우징, SAE No. 1(10도 경사 패드), SAE 표준 회전

연료 계통

  • 연료 보충(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원), 연료 이송 펌프, 연료 공급 펌프, 유연한 연료 라인

계측

  • 전기 서비스 미터

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더, 오일 쿨러, 회전식 오일 필터(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원), 오일 보충, 계량봉(좌현에서 RH 서비스 지원, 우현에서 LH 서비스 지원), 기어 구동 오일 펌프

장착 계통

  • 전방 지지대

동력 인출 장치

  • 유압 펌프 드라이브(SAE A, 11개 이빨 스플라인), 57ft-lb 최대 토크(펌프 드라이브 방향 엔진 후방에서 봤을 때 시계 반대 방향으로 1.41배 엔진 속도로 회전, 크랭크축 풀리(345mm(13.6인치) 단일 홈, 15.88mm(.63인치) 폭)

보호 계통

  • 전자식 차단, 12 또는 24V, 전원을 공급하여 가동

일반

  • 진동 댐퍼, 인양 고리, RH 또는 LH 서비스 옵션, 책자, 가변 엔진 배선, 상부 후방 고객 배선 커넥터 및 ECAP 연결, 전자식 장착 키트(커넥터, 핀, 소켓)

C12 선택사양 장비

흡기 계통

  • 로우 프로필 흡기 라인, 실드(흡기 라인)

충전 계통

  • 충전 교류 발전기, 전압계 게이지, 전압계 게이지 장착, 교류 발전기 장착 그룹

냉각 계통

  • 해수 펌프, 냉각수 회수 탱크, 플랜지 키트

배기 계통

  • 유연한 피팅, 엘보우, 건식 엘보우, 수랭식 엘보우, 배기 연결, 배기 가스 배출구 파이프, EXH 배출구 플랜지, 레인 캡, 머플러

연료 계통

  • 연료 쿨러, 연료 연결, 1차 연료 필터, 1차 연료/수분 분리기

계측

  • 주문자 상표 부착 생산 배선 하니스, 엔진 간 하니스, 디지털 회전 속도계, 회전 속도계 장착부, 자기 픽업, RH 4홀 계기 패널, LH 4홀 계기 패널, 선박 동력 표시장치 계통, 선박 동력 표시장치 유닛(추가 모니터링 스테이션용), 선박 동력 표시장치 브래킷, 배선 그룹, 변속기 센서

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프, 변속기 오일 쿨러

장착 계통

  • 진동 아이솔레이터

동력 인출 장치

  • 크랭크축 풀리, 전방 스터브 축, 전방 스터브 축 및 풀리

시동 계통

  • 공기 압력 조절기, 공기식 시동 소음기, 시동 스위치, 재킷 워터 히터, 배터리 세트(24V - 건식)

일반

  • 배선 하니스 제거, 벨트 보호대 - 교류 발전기, 벨트 보호대 - 교류 발전기 풀리, 필터 커버 키트

포장

  • 해외 선적 시 보존, 엔진 보호 커버, 보관 시 보존, 수출용 포장

C12이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C12

더 많은 혜택 보기