C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

다음에 대한 제품 사양 C18 ACERT Tier 3

정격

엔진

치수 및 중량

C18 ACERT Tier 3 표준 장비

흡기 계통

  • 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit After-Cooled)
  • 개방형 크랭크케이스 환기(OCV, Open Crankcase Ventilation) 계통
  • 재킷 워터 냉각식 터보 차저
  • 터보 차저 흡입구, 152mm(6인치) OD 직선 연결

냉각 계통

  • 육각 및 킬냉각식 엔진용 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit After-Cooling)
  • 육각 냉각식 엔진용 엔진 JW 및 SCAC셸 및 튜브 열 교환기
  • 육각 냉각식 엔진 전용 기어 구동 SCAC 펌프
  • 기어 구동 재킷 워터 펌프
  • 기어 구동 청동 임펠러 해수 펌프
  • 적절한 펌프 흡입구 압력을 유지하기 위한 SCAC 및 JW 분기 탱크

배기 계통

  • 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 152mm(6인치) 원형 플랜지 배출구

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징, SAE No. 0
  • 플라이휠, 18인치, 136개 이빨
  • SAE 표준 회전
  • SAE No. 1, 플라이휠: 14인치, 113개 이빨

연료 계통

  • 전방 서비스 단일 연료 계통
  • 기어 구동 연료 이송 펌프
  • 수동 연료 공급 펌프
  • 하이브리드 연료 라인 설계

윤활 계통

  • 전방 서비스 단일 오일 계통
  • 중앙 물받이 오일 팬:
  • 전방 및 상면 서비스 오일 주입구 위치
  • 전방 서비스 계량봉
  • 기어 구동 오일 펌프

동력 인출 장치

  • 교류 발전기 구동용 폴리 V 홈
  • 주: 표준사양 동력 인출 장치는 제공되지 않습니다.

일반사항

  • 전방 댐퍼 보호대
  • 전방 서비스 엔진
  • 범용 전기 결합 지점
  • 아연 구성품은 엔진에 기본 제공되지 않음
  • D2/E2 배기가스 배출 사이클 준수 인증을 취득한 엔진
  • 2013 EPA TIER 3 및 IMO II 선박 상업용 추진(E3 사이클) 배기가스 배출 표준 준수 인증
  • EU Stage IIIA 및 CCNR Stage II(E3 사이클) 배기가스 배출 표준 준수 인증.
  • 주: 아래 나열된 등급은 레저/유람선 작업에서도 사용할 수 있습니다.

제어 계통

  • 프로그램식 저속 공회전
  • EPA(미국 환경보호청) Tier 3 - B및 C 등급에 폭넓은 작동 속도 범위(WOSR: Wide Operating Speed Range) 지원
  • 조정 고속 공회전(TEL) - EPA Tier 3 WOSR 등급만 해당
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 엔진 및 변속기 모니터링(속도, 온도, 압력)
  • 전자식 공연비 제어
  • 다양한 대기 상태에 대비한 엔진 보호 모드 - EPATier 3 등급만 해당
  • WOSR 등급에만 지원되는 토크 제한 기능
  • 70핀 고객용 커넥터
  • 3가지 스로틀 입력 유형(1차/2차 PWM, 0 - 5V,4 - 20mA +/-

C18 ACERT Tier 3 선택사양 장비

배기 계통

  • 건식 엘보우
  • 수랭식 엘보우
  • 유연한 피팅
  • 플랜지
  • 머플러
  • 머플러 점화 조절장치

충전 계통

  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 교류 발전기 장착 그룹
  • 전류계

제어 계통

  • MECP I
  • Caterpillar의 알람 및 보호 기능

냉각 계통

  • 보조 팽창 탱크 플랜지 키트

연료 계통

  • 이중 연료 필터
  • 유연한 연료 라인
  • 연료 쿨러
  • 1차 연료 필터

계측

  • 계기 패널
  • 주문자 상표 부착 생산 배선 하니스
  • 엔진 간 하니스
  • 게이지
  • 변속기 센서
  • 오일 수준 센서

윤활 계통

  • 이중 오일 필터
  • 변속기 오일 쿨러
  • 배수 펌프

장착 계통

  • 진동 아이솔레이터
  • 전방 지지대
  • 후방 지지대

동력 인출 장치

  • 주: PTO 옵션에는 비틀림 진동 분석이 필요합니다.
  • 크랭크축 풀리
  • 전방 스터브 축
  • 유압 펌프 드라이브 어댑터
  • 전방 밀폐형 클러치

보호 계통

  • 해양 선급 협회 및 SOLAS
  • 해양 선급 협회 및 내화성

시동 계통

  • 시동 계통 전기 시동 모터 - 단일 24V
  • 공기 시동 모터
  • 공기 시동 액세서리
  • 시동 보조장치 - JW 히터
  • 배터리 세트 - 24V - 건식

C18 ACERT Tier 3이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C18 ACERT Tier 3

더 많은 혜택 보기