개요
C32B Tier 3 레저용
완전히 새로워지고 입증된 C32 플랫폼을 기반으로 구축된 C32B 선박 엔진은 더 많은 동력과 더 빠른 속도를 제공하고 더 많은 시간을 물 위에서 보내며 더 안심하게 해줍니다. 이전 모델에 비해 훨씬 조용하면서 모든 요건을 준수하면서도 무게가 단 2%만 증가한 C32B는 신선박 건조와 동력계통 개선에 매우 적합합니다. 2025mhp(2000bhp)/1491bkW @ 2300rpm으로 평가되는 C32B는 미국 EPA Marine Tier 3 및 IMO II 배기가스 배출 표준을 충족합니다. E Tier 등급이므로 최대 8%의 시간 동안 최대 2000hp로 실행할 수 있습니다.