개요
Cat® C12 디젤 선박 추진 기관은 669 - 715mhp(660 - 705bhp) @ 2300rpm 등급 범위로, IMO I 및 II RCD 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C12는 전자 제어식 유닛 분사 연료 계통을 사용하는 탁월한 성능과 연비를 지원하는 친환경적 엔진입니다. 또한 특정 레저용 선박 작업의 요구 사항을 충족하기 위한 매우 다양한 선택사양 장비도 제공됩니다.
Cat® C12 디젤 선박 추진 기관은 669 - 715mhp(660 - 705bhp) @ 2300rpm 등급 범위로, IMO I 및 II RCD 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C12는 전자 제어식 유닛 분사 연료 계통을 사용하는 탁월한 성능과 연비를 지원하는 친환경적 엔진입니다. 또한 특정 레저용 선박 작업의 요구 사항을 충족하기 위한 매우 다양한 선택사양 장비도 제공됩니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 동력 범위 | 660-705bhp(492-526bkW) 660-705bhp(492-526bkW) |
| 속도 범위 | 2300rpm 2300rpm |
| 배기가스 배출 | IMO II IMO II |
| 흡기 | TA TA |
| 보어 | 5.1 in 130 mm |
| 행정 | 5.9 in 150 mm |
| 배기량 | 732 in³ 12 l |
| 플라이휠 끝에서 회전 | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |
| 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
| 폭 | 38.1 in 969 mm |
| 건조 상태 무게 | 2588 lb 1174 kg |
| 길이 | 62 in 1574 mm |
| 높이 | 39.5 in 1005 mm |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교