C4.4 ACERT

다음에 대한 제품 사양 C4.4 ACERT

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

발전기 사양

C4.4 ACERT 표준 장비

흡기 계통

  • 개방형 크랭크케이스 환기(OCV, Open Crankcase Ventilation) 계통
  • 재킷 워터 냉각식 터보 차저
  • EGR 회로 사용 매니폴드에 냉각수 라인 통합

냉각 계통

  • 통합형 열 교환기 및 애프터쿨러
  • 냉각수 통로 통합형 콤팩트한 설계
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 히터 120/240V 옵션
  • 기어 구동 보조 해수 펌프
  • 엔진 장착형 열 교환기, 탈착식 튜브 번들(해수용)(열 교환기 엔진만 해당)
  • 엔진 오일 쿨러
  • 보조 해수 라인
  • 킬 냉각

배기 계통

  • 건식 절연 터보 차저
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 102mm(4인치) 원형 플랜지 배출구
  • 건식 엘보우/벨로우/플랜지 옵션

연료 계통

  • 커먼 레일 연료 계통
  • 단일 및 이중 연료 옵션
  • 유연한 연료 라인 옵션
  • 기어 구동 연료 이송 펌프

발전기

  • 12리드 재연결 가능
  • 3상 모든 모델
  • 브러시리스
  • 보조 권선에서 별도 여자가 발생해 최대 10초 간 300% 단락 회로 전류 제공
  • 2/3 피치
  • 브로드 전압 밴드
  • IP23 수분 보호
  • 통합형 전압 조정 전위차계를 포함한 고체 전압 조절기
  • 클래스 H 절연재
  • 발전기 권선 온도 상승은 해양 협회 요구 사항을 충족합니다.

조절 계통

  • 전자 조절기
  • 전자식

윤활 계통

  • 윤활유
  • 오일 필터, RH 서비스
  • 단일 및 이중 옵션
  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 보충, 밸브 커버 및 타이밍 케이스 내(옵션)
  • 오일 수준 게이지, RH 서비스
  • 오일 팬
  • 오일 팬 배출, RH
  • 엔진 오일 펌프(기어 구동)

장착 계통

  • 성형 C채널 레일
  • 베이스와 엔진 발전기 간 진동 방지 아이솔레이터

제어 계통

  • 원격 장착 옵션과 함께 RH, LH 및 후방 구성으로 패널 제공
  • 전자식 진단 및 결함 기록
  • 전자 조절기
  • 전자 제어 모듈(ECM, Electronic Control Module)
  • SAE J1939 데이터 링크 등급만 해당
  • 전자식 공연비 제어

플라이휠 및 플라이휠 하우징

  • 플라이휠 하우징, SAE No. 3
  • 플라이휠, 126개 이빨
  • SAE 표준 회전

동력 인출 장치

  • 교류 발전기 구동용 멀티 V 홈
  • PTO 축 키트(선택사양)

일반

  • 단측 서비스(LH)
  • 킬 냉각식 발전기 세트에는 킬 쿨러가 포함되지 않습니다.
  • 인양 고리
  • 보호용 리프트 커버
  • 배터리 차단 스위치
  • 주: 킬 냉각식 발전기 세트에는 킬 쿨러가 포함되지 않습니다.

C4.4 ACERT 선택사양 장비

동력 인출 장치

  • 크랭크축 풀리 - 크랭크축 PTO 축, 엔진 회전 장치

특수 시험/보고서

  • 정격 PWR 시 시험 인증

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 110V 응축 방지 히터
  • 230V 응축 방지 히터

배기 계통

  • 건식 엘보우
  • 건식 플랜지
  • 건식 엘보우 및 벨로우

C4.4 ACERT이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C4.4 ACERT

더 많은 혜택 보기