Cat C32 선박용 발전기 세트 EPA Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

기능 살펴보기

배기가스 배출
제어 전략
연료 계통
예비 출력
인증
보증
서비스

다음에 대한 제품 사양 C32 Tier 4 / IMO III

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

청정 배기가스 배출 모듈(CEM) - 치수

C32 Tier 4 / IMO III 표준 장비

흡기 계통

  • 독립 순환 애프터쿨링(SCAC)
  • 폐쇄형 크랭크케이스 연기 처리

제어 계통

  • 24V 제어 계통

냉각 계통

  • 열 교환기 또는 킬 냉각
  • 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저
  • 강성 해수 라인 - 유연한 호스 없음
  • 냉각 연결부용 플랜지, ANSI 또는 DIN

연료 계통

  • 하이브리드 연료 라인이 있는 이중 연료 필터
  • 베이스 프레임에 수분 분리기가 장착된 1차 연료 필터

발전기 및 발전기 어탯치먼트

  • 440, 480 및 690V에서 제공되는 IP23, 공기 냉각식, 일정한 권선 SR5 발전기

윤활 계통

  • 오일 보충, 단일 필터 및 계량봉

장착 계통

  • 진동과 구조 자체에서 나는 소음 감소를 위한 나선형 스프링/고무 분리형 장착

일반사항

  • 우측 또는 좌측 서비스 측
  • 고객 배선 및 서비스 툴 커넥터

C32 Tier 4 / IMO III 선택사양 장비

알람 및 보호 기능

  • Cat® 경보 및 보호 계통이 있는 MGCP III B 제어 패널
  • IP44 발전기 보호

배기 계통

  • 머플러
  • 연료 내 수분 감지 센서 및 배기 온도 센서
  • SOLAS 승인 분무 차폐

충전 계통

  • 충전 교류 발전기

연료 계통

  • 수동 및 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러

윤활 계통

  • 이중 오일 필터

시동 계통

  • 시동 모터 - 공기, 전기 또는 중복형

C32 Tier 4 / IMO III이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C32 Tier 4 / IMO III

더 많은 혜택 보기