C2.2B 발전기 세트

선박 발전기 세트 C2.2B 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

동력 범위
16~26ekW
16~26ekW
주파수
50 / 60
50 / 60
배기가스 배출
미국 EPA Tier 3
미국 EPA Tier 3

개요

Cat® C2.2B 선박 발전기는 더 뛰어난 기능을 발휘하도록 설계되었습니다. 이 저소음, 지능형, 미래 대비형 발전기 세트는 단독 구입도 가능하고, Cat Marine 제품 솔루션의 일부로 일괄 구입할 수도 있습니다. 유연한 설계로 설치가 용이하며 한쪽에서만 정비가 가능하여 유지보수가 간편합니다. Cat C2.2B는 육상 전력부터 배터리에 이르기까지 다양한 전원을 통합하여 무중단 전력 공급을 보장해 줍니다. 미국 EPA Tier 3 배기가스 배출 표준을 충족하며, 엔진 속도 1,800rpm에서 최대 26KWe의 출력을 제공합니다. C2.2 대비 엔클로저가 20% 더 작아 차지하는 공간이 더 적으면서도 성능은 전혀 줄지 않았습니다.

복리후생

소형

Cat® C2.2B 플렉시블 설치 옵션을 통해 조선공은 엔진실 레이아웃을 자유롭게 최적화하고 설계 효율성을 향상할 수 있습니다. 

통합

육상 동력, 발전기 및 배터리 간 전환 시, 다양한 전원을 빈틈없이 통합함으로써 연속적인 전력을 확보할 수 있습니다. 이를 통해 가동 중단 시간을 줄이고 운용 시간을 더 늘릴 수 있습니다. 

출력 관리

손쉬운 통합을 위해 설계된 선택 사양인 좌/우현향 연결 패널은 엔진실 배관 작업을 간편하게 만들어 설치 시간을 단축해 줍니다. 스마트 커뮤니케이션 기능을 통해 디지털 선박 제어 계통과 매끄럽게 연결되어 효율적인 운용이 가능합니다. 

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

소음

소음

소음

  • 요트 선박의 조용한 운용에 이상적인 소음 엔클로저
소형

소형

소형

  • 콤팩트한 크기를 통한 설치 옵션 증가
손쉬운 통합 및 유지 보수용 설계

손쉬운 통합 및 유지 보수용 설계

손쉬운 통합 및 유지 보수용 설계

  • 최적의 좌/우현향 연결 패널로 간편한 엔진실 배관 작업, 설치 시간 단축
  • 손쉬운 유지 보수를 위한 단일 측면 정비 구조
손쉬운 운용성을 제공하는 디지털 제어 계통

손쉬운 운용성을 제공하는 디지털 제어 계통

손쉬운 운용성을 제공하는 디지털 제어 계통

  • 디지털 선박 제어 계통과의 매끄러운 연결성을 제공하는 스마트 커뮤니케이션
80년 이상의 제조 경력

80년 이상의 제조 경력

80년 이상의 제조 경력

  • 80년이 넘는 세월 동안, 수많은 고객이 수상에서의 성공을 위해 Cat® 선박 엔진을 선택했습니다. 200,000개가 넘는 운용 엔진 및 네트워크를 비롯하여, 저희 팀은 안정적인 솔루션과 최고의 기술 그리고 고객 지원을 제공하는 헌신을 통해 업계 경력을 쌓았습니다.
전 세계 특약점을 통한 제품 지원

전 세계 특약점을 통한 제품 지원

전 세계 특약점을 통한 제품 지원

  • 특약점의 숙련된 기술자
  • Cat 특약점이 고객별 요구 사항을 경청한 후 고객의 비즈니스, 예산 및 목표에 꼭 맞는 솔루션을 찾아 드립니다
  • Cat 부품 및 인력 보증, 수리 포함 예방 정비 계약 선택 가능

다음에 대한 제품 사양 C2.2B 발전기 세트

동력 범위 16~26ekW 16~26ekW
주파수 50 / 60 50 / 60
최소 정격 16ekW(18.75kVA) 16ekW(18.75kVA)
최대 정격 26ekW(31.25kVA) 26ekW(31.25kVA)
속도 1,500/1,800rpm 1,500/1,800rpm
배기가스 배출 미국 EPA Tier 3 미국 EPA Tier 3
구성 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤
정격 엔진 속도 1,500/1,800rpm 1,500/1,800rpm
배기량 135 in³ 2.2 l
흡기 자연 흡입 / 터보차징 자연 흡입 / 터보차징
조절기 유형 전기 등시 전기 등시
플라이휠 하우징 SAE No. 04 SAE No. 04
보어 3.31 in 84 mm
행정 3.5 in 100 mm
보충 용량 윤활 오일 계통(오일 필터 교체 포함): 10.6L(2.8Gal) 윤활 오일 계통(오일 필터 교체 포함): 10.6L(2.8Gal)
오일 교환 주기 500시간 500시간
플라이휠 끝에서 회전 반시계 방향 반시계 방향
냉각 열 교환기 냉각 열 교환기 냉각
길이 43.3 in 1100 mm
높이 740 mm 29.1 in
24.7 in 628 mm
최대 엔진 건조 무게 1036 lb 480 kg

C2.2B 발전기 세트 표준 장비

표준 장비

  • 소음 감쇠 엔클로저
  • 디지털 제어 패널
  • 자가 프라이밍 연료 리프트 펌프
  • 12 또는 24볼트 계통
  • 단면 서비스 지점
  • 수랭식 배기 매니폴드
  • 습식 배기
  • 단상 또는 브러시리스 발전기
  • 진동 방지 장착장치

C2.2B 발전기 세트 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 이중벽 연료 분사 라인
  • 선박 연결 패널
  • 사이펀 파쇄
  • AC 회로 차단기
  • 부하 분담 제어 패널
  • 부하 분담 정션 박스

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C2.2B 발전기 세트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

미디어 갤러리

C2.2B 선박 발전기 세트

C2.2B 선박 발전기 세트

다음에 대한 현재 혜택 확인  C2.2B 발전기 세트

더 많은 혜택 보기