< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

3406C 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너. 일반 부하, 건식, 서비스 지시계 포함 패널형, 터보 차저, 재킷 워터 애프터쿨링.

제어 계통
  • 유압 기계식 조절기

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심

배기 계통
  • 배기 매니폴드, 건식
  • 배기 엘보우, 건식, 152mm(6인치), 4볼트 플랜지

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 1 플라이휠
  • SAE No. 1 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 필터, LH
  • 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

계측
  • 계기 패널, LH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 냉각수 온도 게이지
  • 서비스 미터

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 윤활유 필터
  • 밸브 커버 내 오일 주입구 및 계량봉, 모두 RH
  • 후방 물받이 오일 팬

장착 계통
  • 지지대

일반
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 페인트: Cat Yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

개요

Cat 3406C 디젤 소방 펌프 엔진. 등급: 1,750 - 2,300rpm에서 218 - 359bkW(292 - 482bhp)는 미인증입니다. 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 승인, UL 승인.

엔진 사양

단위:
최소 등급 292.0 BHP 217.0 bkW Less
최대 등급 482.0 BHP 359.0 bkW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.5 인치 165.0 mm Less
배기량 891.0 세제곱인치 14.6 l Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
순 건식 엔진 중량 3278.0 lb 1487.0 kg Less
오일 교환 주기 250.0 h 250.0 h Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 1 SAE No. 1 Less
플라이휠 이빨 113 113 Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 9.0 갤런 34.0 l Less
냉각 계통(엔진) 6.0 갤런 23.0 l Less

치수

길이 74.1 인치 1883.0 mm Less
46.3 인치 1175.0 mm Less
Height 51.8 인치 1315.0 mm Less

배기가스 배출

미국 EPA 고정식 비상 소방 엔진으로 인증되지 않음. 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 승인. UL 인증.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.