< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

3412 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너, 일반 부하, 서비스 지시계 포함
  • 터보차징

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심
  • 열 교환기 장착
  • 팽창 탱크

제어 계통
  • 충전 교류 발전기 24V, 35A
  • 조절기 제어장치
  • 유압 기계식 조절기

배기 계통
  • 배기 매니폴드
  • 배기 엘보우, 건식. 모든 터보차징 엔진 및 습식 배기 포함 터보차징 애프터쿨링에서 203mm(8인치). 건식 매니폴드 포함 터보차징 애프터쿨링에서 152mm(6인치).

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 0 플라이휠
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 필터
  • 연료 이송 펌프
  • 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

계측
  • 계기 패널, LH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 냉각수 온도 게이지
  • 회전 속도계

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 밸브 커버 내 오일 주입구 및 계량봉, 모두 RH
  • 윤활유 필터
  • 후방 물받이 오일 팬

장착 계통
  • 지지대

동력 인출 장치
  • 동력 인출장치(PTO, Power Take Off) 플라이휠 스터브 축

보호 계통
  • 시동/정지 계통, 자동(NFPA 20 요구 사항 준수, 2개의 배터리 전원 중 하나로부터 전원 공급 가능 및 수동으로 시동장치 작동 가능)

시동 계통
  • 24V, LH 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터(6kW, 240 - 480V)

일반
  • 페인트: Firepump Red
  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리

개요

Cat 3412 산업용 디젤 소방 펌프 엔진. 등급: 1,750 - 2,100rpm에서 476 - 551bkW(638 - 739bhp)는 미인증입니다. 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 승인, UL 승인.

엔진 사양

단위:
최소 등급 638.0 BHP 476.0 bkW Less
최대 등급 739.0 BHP 551.0 bkW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.0 인치 152.0 mm Less
배기량 1650.0 세제곱인치 27.0 l Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
순 건식 엔진 중량 6018.0 lb 2730.0 kg Less
오일 교환 주기 250.0 h 250.0 h Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 0 SAE No. 0 Less
플라이휠 이빨 151 151 Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 36.8 갤런 139.0 l Less
냉각 계통(엔진) 15.5 갤런 58.0 l Less

치수

길이 78.0 인치 1980.0 mm Less
51.2 인치 1300.0 mm Less
Height 50.6 인치 1285.0 mm Less