< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

3516 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너. 일반 부하, 건식, 서비스 지시계 포함 패널형, 터보 차저, 재킷 워터 애프터쿨링.
  • 터보 차저, 후방 장착
  • 재킷 워터 애프터쿨링

제어 계통
  • 충전 교류 발전기 24V, 35A
  • 조절기, RH, 3161, 자급식 합성 기름통 포함
  • 공연비 제어장치
  • 기계식 속도 제어장치, 토크 제어장치 미포함
  • 조절기 제어장치
  • 포지티브 잠금

냉각 계통
  • 서모스탯 및 하우징
  • 재킷 워터 펌프, 원심

배기 계통
  • 배기 매니폴드, 건식

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE No. 0 플라이휠
  • 151개 플라이휠 이빨
  • SAE No. 0 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 연료 필터, 서비스 지시계 포함, 카트리지형, RH 서비스
  • 연료 이송 펌프

계측
  • 계기 패널, RH
  • 엔진 오일 압력 게이지
  • 연료 압력 게이지
  • 오일 필터 차동 게이지
  • 재킷 워터 온도 게이지
  • 전기 서비스 미터
  • 회전 속도계

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더, 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 보충기
  • 오일 계량봉
  • 오일 펌프
  • 오일 필터, 카트리지형, RH 서비스
  • 얕은 오일 팬
  • 연기 배출(미장착)

장착 계통
  • 레일, 장착, 엔진 길이, 254mm(10인치), 산업형, C-채널.
  • 일부 최고 수준 엔진에 포함됨

동력 인출 장치
  • 액세서리 드라이브, 상부 RH
  • 전방 하우징, 단면

보호 계통
  • 접합부 상자
  • 수동 차단장치, RH
  • 안전 차단 보호 기능, 전원이 공급되면 차단
  • 오일 압력 낮음, 저속 공회전 69kPa(10psi), 고속 공회전 207kPa(30psi)
  • 수온
  • 과속
  • 3161 조절기 솔레노이드, 전원이 공급되면 차단

시동 계통
  • 시동 스위치

일반
  • 진동 댐퍼
  • 인양 고리
  • 페인트: Cat Yellow, 요청 시 선택사양 색상 중 선택 가능

3516 선택사양 장비

윤활 계통
  • 오일 수준 조절기

동력 인출 장치
  • 양면 전방 하우징

개요

Cat 3516 디젤 소방 펌프 엔진. 등급: 1,460 - 1,750rpm에서 1,417 - 1,480bkW(1,900 - 1,985bhp)는 미인증, FM 미승인 및 UL 미인증입니다. 전 세계 비규제 지역에서 사용 가능합니다.

엔진 사양

단위:
최소 등급 1900.0 BHP 1417.0 bkW Less
최대 등급 1985.0 BHP 1480.0 bkW Less
배기가스 배출 미인증 미인증 Less
보어 6.7 인치 170.0 mm Less
행정 7.5 인치 190.0 mm Less
배기량 4211.0 세제곱인치 69.0 l Less
흡기 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 Less
순 건식 엔진 중량 17800.0 lb 8074.0 kg Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 및 플라이휠 하우징 SAE No. 0 SAE No. 0 Less
플라이휠 이빨 151 151 Less

유체 용량

윤활유 계통(보충) 107.0 갤런 405.0 l Less
냉각 계통(엔진) 62.0 갤런 235.0 l Less

치수

길이 146.9 인치 3730.0 mm Less
68.7 인치 1744.0 mm Less
Height 74.9 인치 1902.0 mm Less

배기가스 배출

미국 EPA 고정식 비상 소방 엔진으로 인증되지 않음. 규정이 적용되지 않는 전 세계 어느 지역에서나 사용할 수 있습니다. FM 미승인. UL 미인증.

품질

모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.