엔진 사양
최소 등급 | 8180 HP 6100 ekW |
최대 등급 | 8180 HP 6100 ekW |
배기가스 배출 | U.S. EPA SI NSPS 지역 규정 준수 U.S. EPA SI NSPS 지역 규정 준수 |
G16CM34는 낮은 배기가스 배출, 뛰어난 효율성, 뛰어난 안정성, 뛰어난 유연성, 일정 토크 및 변속을 제공하는 천연 가스, 스파크 점화, V형, 터보차징 및 애프터쿨링 엔진입니다. 이 엔진은 솔레노이드로 작동하는 가스 흡입 밸브, 강화된 프리챔버 설계 및 Cat® ADEM A3 제어 기술을 활용하여 뛰어난 효율성과 낮은 배기가스 배출을 지원합니다.
최소 등급 | 8180 HP 6100 ekW |
최대 등급 | 8180 HP 6100 ekW |
배기가스 배출 | U.S. EPA SI NSPS 지역 규정 준수 U.S. EPA SI NSPS 지역 규정 준수 |
보어 | 340 mm 13.38 인치 |
흡기 | 터보차징 2단계 애프터쿨링 터보차징 2단계 애프터쿨링 |
행정 | 420 mm 16.54 인치 |
배기량 | 610L(37,209세제곱인치) 610L(37,209세제곱인치) |
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 |
플라이휠 이빨 | 408 408 |
오일 교환 주기 | 7,500시간 7,500시간 |
중량(건식) | 82000 kg 181000 lb |
조절기 및 보호 | 전자(ADEM™ A3) 전자(ADEM™ A3) |
압축률 | 11.4:1 11.4:1 |