G3600 엔진은 가스 압축 작업에 적합한 다양한 동력 선택사양을 제공합니다. 업계 최고 수준의 가동 시간과 정밀 검사 간의 긴 작동 주기를 제공합니다. 장비에 G3600 엔진을 사용하면 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없고, 작업에 적합한 동력과 최저 운용 비용, 배기가스 배출 규정 준수를 실현할 수 있습니다. G3600 엔진의 이상적인 작업으로는 중앙 집중식 포집 스테이션, 가스 처리, 전달 및 보관 작업 등이 있습니다. Cat G3608 가스 엔진 등급: 1,000rpm에서 1,767 - 1,879bkW(2,370 - 2,520bhp). NSPS 지역 규정 준수.
최소 등급 | 2370.0 BHP 1767.0 bkW | More |
최대 등급 | 2520.0 BHP 1879.0 bkW | More |
배기가스 배출 | NSPS 지역 규정 준수 NSPS 지역 규정 준수 | More |
배기량 | 10350.0 세제곱인치 169.6 l | More |
압축율 | 9.2:1 9.2:1 | More |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 | More |
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) | 시계 반대 방향 시계 반대 방향 | More |
플라이휠 이빨 | 255 255 | More |
중량(건식) | 41888.0 lb 19000.0 kg | More |
오일 교환 주기 | 5,000시간 5,000시간 | More |
점화, 보호 | ADEM™ A3 ADEM™ A3 | More |
행정 | 11.8 인치 300.0 mm | More |
보어 | 11.8 인치 300.0 mm | More |
U.S. EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족
희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.
- 고강도 팬 및 레일을 사용하여 장착이 용이하고 안정성이 뛰어남- 블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사
ADEM A3 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.
다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축.
모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거칩니다.
GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.
- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기
60년 이상 천연 가스 엔진 생산Caterpillar는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립
- 검증된 안정성 및 내구성- 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위
석유 동력 요구 사항이 무엇이든 www.catoilandgas.cat.com을 방문하여 제품 정보를 살펴보십시오.