< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

G3616 표준 장비

흡기 계통
  • 에어클리너 - 표준 부하
  • 흡입구 공기 어댑터

제어 계통
  • ADEM A3 제어 계통 - 공연비 제어장치 및 개별 실린더 점화 타이밍 제어장치가 통합된 전자 거버닝을 제공

냉각 계통
  • 재킷 워터 펌프
  • 재킷 워터 서모스탯 및 하우징
  • 애프터쿨러 펌프
  • 애프터쿨러 워터 서모스탯 및 하우징
  • 1단 애프터쿨러

배기 계통
  • 건식 포장 배기 매니폴드
  • 수직 배출구 어댑터

플라이휠 및 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통
  • 가스 흡입 밸브 - 연료 공급 압력 전자 제어식

점화 계통
  • A3 제어 계통 - 개별 실린더 폭발을 감지하여 개별 실린더 타이밍을 제어

계측
  • LCD 표시장치 패널 - 엔진 매개변수를 모니터링하고 진단 코드를 표시

윤활 계통
  • 크랭크케이스 브리더 - 상단 장착
  • 오일 쿨러
  • 오일 필터
  • 오일 팬 배출 밸브

장착 계통
  • 엔진 장착 푸트(총 6개)

보호 계통
  • 제거 사이클 포함 전자 차단 계통
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
  • 가스 차단 밸브

시동 계통
  • 공기 시동 계통

일반
  • 페인트 - Cat Yellow
  • 진동 댐퍼

G3616 선택사양 장비

흡기 계통
  • 프리클리너가 장착된 중부하 에어클리너
  • 빗물 보호장치가 장착된 중부하 에어클리너

충전 계통
  • 충전 교류 발전기

제어 계통
  • 맞춤형 제어 계통 소프트웨어 - 비표준 등급에 대해 사용 가능, 플래시 메모리를 사용한 필드 프로그램식

냉각 계통
  • 팽창 탱크
  • 유연한 연결부
  • 재킷 워터 히터

배기 계통
  • 유연한 벨로즈 어댑터
  • 배기 익스팬더
  • 용접 플랜지

연료 계통
  • 연료 필터
  • 가스 압력 조절기
  • 유연한 연결
  • 저에너지 연료 계통
  • 부식 가스 연료 계통

점화 계통
  • CSA 인증

계측
  • 원격 데이터 모니터링 및 속도 제어
  • Cat® ET(Electronic Technician) 및 Data View와 호환
  • 통신 장치 - PL1000T/E
  • 표시장치 패널 제거는 선택사양

윤활 계통
  • 공기 또는 전기 모터 구동 사전 윤활
  • 이중 오일 필터
  • LH 또는 RH 서비스
  • 윤활유 메이크업 계통

장착 계통
  • 장착 플레이트(6개 세트)

동력 인출 장치
  • 전방 스터브 축

시동 계통
  • 공기 압력 감소 밸브
  • 천연 가스 시동 계통

일반
  • 엔진 바링 장치
  • 댐퍼 보호대

개요

G3600 엔진은 가스 압축 작업에 적합한 다양한 동력 선택사양을 제공합니다. 업계 최고 수준의 가동 시간과 정밀 검사 간의 긴 작동 주기를 제공합니다. 장비에 G3600 엔진을 사용하면 예정되지 않은 가동 중지 시간이 거의 없고, 작업에 적합한 동력과 최저 운용 비용, 배기가스 배출 규정 준수를 실현할 수 있습니다. G3600 엔진의 이상적인 작업으로는 중앙 집중식 포집 스테이션, 가스 처리, 전달 및 보관 작업 등이 있습니다. Cat G3616 가스 엔진 등급: 1,000rpm에서 3,531 - 3,762bkW(4,735 - 5,045bhp). NSPS 지역 규정 준수.

엔진 사양

단위:
최소 등급 4735.0 BHP 3531.0 bkW Less
최대 등급 5045.0 BHP 3762.0 bkW Less
배기가스 배출 NSPS 지역 규정 준수 NSPS 지역 규정 준수 Less
배기량 20698.0 세제곱인치 339.18 l Less
압축율 9.2:1 9.2:1 Less
흡기 터보차징 애프터쿨링 터보차징 애프터쿨링 Less
회전(플라이휠 끝부분에서 바라볼 때) 시계 반대 방향 시계 반대 방향 Less
플라이휠 이빨 255 255 Less
중량(건식) 65900.0 lb 29891.0 kg Less
오일 교환 주기 5,000시간 5,000시간 Less
점화, 보호 ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
행정 11.8 인치 300.0 mm Less
보어 11.8 인치 300.0 mm Less

유체 용량

냉각 계통 257.0 갤런 973.0 l Less
윤활유 계통(보충) 351.0 갤런 1329.0 l Less

배기가스 배출

U.S. EPA 고정식 스파크 점화 엔진 NSPS 배기가스 배출 기준을 충족

희박 연소 엔진 기술

희박 연소 엔진은 다량의 과잉 공기를 사용하여 작동합니다. 과잉 공기는 연소 중 열을 흡수하여 연소 온도 및 압력을 낮춤으로써 NOx 수준을 크게 저감시킵니다. 또한 희박 연소 설계는 구성품 수명이 길어지고 연료 소비가 뛰어난 장점이 있습니다.

간편한 작동

- 고강도 팬 및 레일을 사용하여 장착이 용이하고 안정성이 뛰어남- 블록의 측면 커버를 통해 내부 구성품을 검사

첨단 디지털 엔진 관리

ADEM A3 엔진 관리 계통은 속도 제어, 공연비 제어 및 점화/폭발 제어를 전체 엔진 관리 계통으로 통합합니다. ADEM A3는 다음 기능을 개선: 사용자 인터페이스, 표시장치 계통, 차단 제어장치 및 계통 진단 기능.

폭넓은 어탯치먼트

다양한 기본 장착 엔진 어탯치먼트로 포장 시간 단축.

시험

모든 엔진은 적절한 엔진 성능이 보장되도록 최대 부하 시험을 거침

GERP

GERP는 가스 압축 산업용 Cat® 천연 가스 엔진에 현장 성능을 제공하도록 설계된 PC 기반 프로그램입니다. GERP는 현장의 고도, 대기 온도, 연료, 엔진 냉각수 방열, 성능 데이터, 장착 도면, 사양서 및 펌프 곡선에 대한 엔진 데이터를 제공합니다.

전 세계 Cat 특약점을 통해 제공되는 제품 지원

- 2,200개 이상의 특약점 아웃렛- Cat 공장에서 교육을 받은 특약점 소속 기술자가 석유 엔진의 모든 측면에 대해 서비스 제공- Caterpillar 부품 및 인력 보증 고장 이전 수리 선택사양에 대해 예방 정비 계약 이용 가능- 다음을 확인하기 위해 오일 및 냉각수 샘플을 Caterpillar가 설정한 표준과 비교하는 S•O•SSM 프로그램:- 내부 엔진 구성품 상태- 불필요한 유체의 존재- 연소 부산물의 존재- 현장별 오일 교환 주기

80여 년의 엔진 제작 경험

60년 이상 천연 가스 엔진 생산Caterpillar는 다음 제조 공정을 보유함으로써 고품질의 신뢰할 만한 제품을 생산할 수 있습니다.- 주물 엔진 블록, 헤드, 실린더 라이너 및 플라이휠 하우징 주조- 주요 구성품 가공- 완전한 엔진 조립

엔진 설계

- 검증된 안정성 및 내구성- 매우 다양한 가스상 연료를 연소 가능- 견고한 디젤 고강도 설계로 수명이 길고 보유 및 운용 비용이 저렴- 폭넓은 작동 속도 범위