3512C 육상 시추용 발전기 세트

3512C

기능 살펴보기

시험
맞춤형 패키지
맞춤형 패키지
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
80여 년의 엔진 제작 경험
80여 년의 엔진 제작 경험

다음에 대한 제품 사양 3512C

엔진 사양

치수

유체 용량

3512C 표준 장비

흡기 계통

  • 내부식성 애프터쿨러 코어
  • 흡기 차단
  • 일반 부하 에어클리너

제어 계통

  • ADEM A3 ECU, 좌측 장착
  • 직접 랙 제어 0 - 200mADC, 스페이스 히터 및 재킷 워터 히터 연결부 및 제어장치

냉각 계통

  • Caterpillar 공급 라디에이터(46/CVS 스택 비율0.627). 송풍기 팬, 팬 드라이브, 풀리, 벨트 보호대,냉각수 수준 센서, 조절기 및 연료 쿨러 포함
  • 독립 순환 애프터쿨링
  • 출구 제어식 재킷 워터 서모스탯
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동
  • 이중 배출구
  • 애프터쿨러 워터 펌프 - 기어 구동
  • 애프터쿨러 워터 서모스탯

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 트윈 터보 차저, 수랭식 베어링

플라이휠 및 하우징

  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(LH) 포함 단일 연료 필터(LH)
  • 연료 이송 펌프
  • 유연한 연결부 포함 연료 회송 라인
  • 전자 유닛 인젝터

발전기 어탯치먼트

  • 에어 필터 및 압력 차이 스위치 포함 배럴 장착형 석유 터미널 박스

계측

  • 긴급 중지 버튼
  • 아날로그 게이지:
  • 서비스 포트 커넥터
  • 고객 연결 단자 블록

EMCP 4.3 제어 패널

  • 140mm(5.5인치) 그래픽 표시장치
  • 통신
  • 제어장치
  • 발전기 세트 보호
  • 출력
  • 입력
  • 기타 특징

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 얕은 오일 팬
  • 오일 배출 연장부, NPT 암 연결부에서 2개
  • 단일 오일 필터

장착 계통

  • 4.19m(165인치) 길이, 412mm(16.2인치) 높이 튜브, 1.18m(50.5인치) 폭

보호 계통

  • 비정상 작동 시 엔진 알람, 출력 감소 및 정지

시동 계통

  • TDI 공기 시동 모터, RH - 1,034kPa(150psi)

일반

  • 페인트 - Cat Yellow

3512C 선택사양 장비

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터 - 사각형
  • 원격 흡기 어댑터 - 원형

제어 계통

  • 엔진 제어장치 선택사양:
  • 부하 공유 조절기, 2301A

냉각 계통

  • 라디에이터 선택사양:
  • 냉각수 수준 센서
  • 냉각수 조절기
  • 냉각 계통 연결 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용시):
  • 팬 드라이브 및 벨트 보호대(원격 및 고객 자체 라디에이터 사용시)
  • 팬 풀리 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용 시):

배기 계통

  • 배기 익스팬더 297 - 340mm(11.7 - 13.4인치)
  • 유연한 피팅, 356mm(14인치)
  • 엘보우, 305mm(12인치)
  • 머플러, 356mm(14인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함
  • 머플러, 305mm(12인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함

연료 계통

  • 맞춤형 연료 필터
  • 1차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기 어탯치먼트

  • 배럴 장착형 석유 터미널 박스
  • 변류기(3)
  • 케이블 접근 상자

계측

  • 통신 모듈 PL1000T
  • 통신 모듈 PL1000E
  • 실린더당 1개의 열전대 장착

윤활 계통

  • 맞춤형 오일 필터
  • RH 장착 원심 오일 필터
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500시간
  • 크랭크케이스 연기 처리
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • 맞춤형 내측 베이스
  • 맞춤형 외측 베이스
  • 내측 베이스를 맞춤형 베이스에 장착하기 위한 패키지 아이솔레이터 지지대(3)

동력 인출 장치

  • 교류 발전기, 24V, 68A

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브(3)
  • 금속 입자 감지기 스위치
  • 호출 표시장치 포함 금속 입자 감지기

시동 계통

  • 맞춤형 시동 모터
  • 공기 압력 조절기

일반

  • LH 장착 엔진 바링 그룹
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 240V, 단상, 6kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 480V, 단상, 12kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터 라인

3512C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3512C

더 많은 혜택 보기