3512C (중부하)

3512C (중부하)

기능 살펴보기

맞춤형 패키지
시험
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
80여 년의 엔진 제작 경험
웹 사이트

다음에 대한 제품 사양 3512C (중부하)

엔진 사양

치수

유체 용량

3512C (중부하) 표준 장비

흡기 계통

  • 내부식성 애프터쿨러 코어
  • 흡기 차단
  • 일반 부하 에어클리너

제어 계통

  • ADEM A3 ECU, 좌측 장착
  • 직접 랙 제어 0 - 200mADC, 스페이스 히터 및 재킷 워터 히터 연결부 및 제어장치 또는
  • Cat 디지털 전압 조절기(DVR, Digital Voltage Regulator). 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, kVAR/PF 모드, RFI억제, 익사이터 최소/최대 제한장치 및 익사이터 다이오드 모니터, 스페이스 히터 및 재킷 워터 히터 연결부 및 제어장치 포함, J1939를 통한 6개 고정자 RTD 및 2개 베어링 RTD 온도 모니터링

냉각 계통

  • 독립 순환 애프터쿨링
  • 출구 제어식 재킷 워터 서모스탯
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동
  • 이중 배출구
  • 애프터쿨러 워터 펌프 - 기어 구동
  • 애프터쿨러 워터 서모스탯

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 트윈 터보 차저, 수랭식 베어링
  • 배기 어댑터, 내경 297mm - 340 mm (11.7인치 - 13.4인치)
  • 용접식 플랜지, 내경 360mm (14.2인치)

플라이휠 및 하우징

  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(LH) 포함 단일 연료 필터(LH)
  • 연료 이송 펌프
  • 유연한 연결부 포함 연료 회송 라인
  • 전자 유닛 인젝터
  • 연료 공급 펌프

계측

  • 긴급 중지 버튼
  • 아날로그 게이지:
  • 서비스 포트 커넥터
  • 고객 연결 단자 블록

EMCP 4.3 제어 패널

  • 140mm(5.5인치) 그래픽 표시장치
  • 통신
  • 제어장치
  • 발전기 세트 보호
  • 출력
  • 입력
  • 기타 특징

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 얕은 오일 팬
  • 오일 배출 연장부, NPT 암 연결부에서 2개
  • 단일 오일 필터

장착 계통

  • 4.19m(165인치) 길이, 412mm(16.2인치) 높이 튜브, 1.18m(50.5인치) 폭
  • 점성 댐퍼 구동 라인 커플러

동력 인출 장치

  • 액세서리 드라이브
  • 하부 LH 전방(PTO용으로 사용 가능)
  • 전방 하우징, 양면

보호 계통

  • 비정상 작동 시 엔진 알람, 출력 감소 및 정지

시동 계통

  • TDI 공기 시동 모터, RH - 1,034kPa(150psi)
  • LH 제어장치 공기 소음기

일반

  • 페인트 - Cat Yellow
  • 진동 댐퍼 및 보호대
  • 인양 고리
  • 리프트 및 케이블 2개 설비

3512C (중부하) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터 - 사각형
  • 원격 흡기 어댑터 - 원형

제어 계통

  • 부하 공유 조절기, 2301A
  • 부하 분산 모듈
  • 0 - 200mA 직접 랙 제어로 조절기 변환

냉각 계통

  • 라디에이터 선택사양:
  • 냉각수 수준 센서
  • 냉각수 조절기

배기 계통

  • 배기 유연 피팅, 내경 318 mm(12.5인치)
  • 엘보우, 305mm(12인치)
  • 머플러 305mm(12인치), 비 점화 조절용
  • 머플러, 356mm(14인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함
  • 머플러, 305mm(12인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함

연료 계통

  • 맞춤형 연료 필터
  • 1차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기 어탯치먼트

  • 에어 필터 및 압력 차이 스위치 포함 배럴 장착형 석유 터미널 박스
  • 배럴 장착형 석유 터미널 박스
  • 전류 강하 변류기
  • 케이블 접근 상자
  • 저전압 연장 상자
  • 전류 감지 변류기(3)
  • 베어링 온도 감지기

계측

  • 통신 모듈 PL1000T
  • 통신 모듈 PL1000E
  • 실린더당 1개의 열전대 장착

윤활 계통

  • RH 장착 원심 오일 필터
  • 크랭크케이스 연기 처리
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • 7.62m(25ft) 외측 베이스
  • 9.14m(30ft) 외측 베이스
  • 12.19m(40ft) 외측 베이스
  • 내측 베이스를 맞춤형 베이스에 장착하기 위한 패키지 아이솔레이터 지지대(3)
  • 맞춤형 베이스

동력 인출 장치

  • 교류 발전기, 24V, 60A
  • 크랭크축 풀리

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브(3)
  • 금속 입자 감지기 스위치
  • 호출 표시장치 포함 금속 입자 감지기

시동 계통

  • 맞춤형 시동 모터
  • 공기 압력 조절기

일반

  • LH 장착 엔진 바링 그룹
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 240V, 단상, 6kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 480V, 단상, 12kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터 라인

3512C (중부하)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  3512C (중부하)

더 많은 혜택 보기