엔진 사양
최소 등급 | 1245 ekW 1245 ekW |
최대 등급 | 1245 ekW 1245 ekW |
배기가스 배출 | 미인증 미인증 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
오일 교환 주기 | 500 h 500 h |
발전기 | SR4B SR4B |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
무게 | 40433 lb 18340 kg |
엔진 제어장치 및 보호 기능 | Woodward Woodward |
전압 | 600 600 |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
배기량 | 4210 in³ 69 리터 |
연료 계통 | MUI MUI |