엔진 사양
배기가스 배출 | 미인증 미인증 |
배기량 | 4210 in³ 69 리터 |
발전기 | SR4B SR4B |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
오일 교환 주기 | 500 h 500 h |
연료 계통 | EUI EUI |
엔진 제어장치 및 보호 기능 | ADEM A3 ADEM A3 |
무게 | 41469 lb 18810 kg |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
전압 | 600 600 |
오일 및 가스 시추는 특수 발전 장비를 요구하는 복잡한 작업입니다. Cat 3500 발전기 세트는 교류(AC) 전기 장비의 시추 작업 전용으로 설계되었습니다. 수십 년에 걸친 3500 플랫폼의 현장 경험을 최신 전자 공학 기술과 결합하여 최고의 성능, 배기가스 저배출 및 간소화된 운전자 인터페이스를 구현합니다.3508B 육상 시추용 발전기 세트. Cat 엔진은 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공됩니다.Cat C18 ACERT 디젤 엔진. 3516B 육상 시추용 발전기 세트 등급: 60Hz(1,200rpm)에서 1,320ekW(1,885kVA). 배기가스 배출 미인증, 비규제 지역에서 사용 가능.
배기가스 배출 | 미인증 미인증 |
배기량 | 4210 in³ 69 리터 |
발전기 | SR4B SR4B |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
오일 교환 주기 | 500 h 500 h |
연료 계통 | EUI EUI |
엔진 제어장치 및 보호 기능 | ADEM A3 ADEM A3 |
무게 | 41469 lb 18810 kg |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
전압 | 600 600 |
폭 | 93.9 인치 2385 mm |
길이 | 310 인치 7874 mm |
높이 | 99.2 인치 2520 mm |
윤활유 계통 - 보충 | 107 gal(US) 405 리터 |
냉각 계통 - 엔진 | 61.5 gal(US) 233 리터 |