DGB 포함 3512C

DGB 포함 3512C

기능 살펴보기

제품 설계
시험
전 세계 Cat 특약점 네트워크를 통해 제공되는 제품 지원
손쉬운 장착
안전

다음에 대한 제품 사양 DGB 포함 3512C

엔진 사양

치수

유체 용량

DGB 포함 3512C 표준 장비

흡기 계통

  • 내부식성 애프터쿨러 코어
  • 흡기 차단
  • 일반 부하 에어클리너

제어 계통

  • ADEM A3 ECU, 좌측 장착
  • 직접 랙 제어 0 - 200mADC, 스페이스 히터 및 재킷 워터 히터 연결부 및 제어장치

냉각 계통

  • Caterpillar 공급 라디에이터(46/CVS 스택 비율0.627). 송풍기 팬, 팬 드라이브, 풀리, 벨트 보호대,냉각수 수준 센서, 조절기 및 연료 쿨러 포함
  • 독립 순환 애프터쿨링
  • 출구 제어식 재킷 워터 서모스탯
  • 재킷 워터 펌프 - 기어 구동
  • 이중 배출구
  • 애프터쿨러 워터 펌프 - 기어 구동
  • 애프터쿨러 워터 서모스탯

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 트윈 터보 차저, 수랭식 베어링

플라이휠 및 하우징

  • SAE No. 00 플라이휠
  • SAE No. 00 플라이휠 하우징
  • SAE 표준 회전

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(LH) 포함 단일 연료 필터(LH)
  • 연료 이송 펌프
  • 유연한 연결부 포함 연료 회송 라인
  • 전자 유닛 인젝터

발전기 어탯치먼트

  • 에어 필터 및 압력 차이 스위치 포함 배럴 장착형 석유 터미널 박스

계측

  • 긴급 중지 버튼
  • 아날로그 게이지:
  • 서비스 포트 커넥터
  • 고객 연결 단자 블록

EMCP 4.3 제어 패널

  • 140mm(5.5인치) 그래픽 표시장치
  • 통신
  • 제어장치
  • 발전기 세트 보호
  • 출력
  • 입력
  • 기타 특징

윤활 계통

  • 크랭크케이스 브리더
  • 오일 쿨러
  • 얕은 오일 팬
  • 오일 배출 연장부, NPT 암 연결부에서 2개
  • 단일 오일 필터

장착 계통

  • 4.19m(165인치) 길이, 412mm(16.2인치) 높이 튜브, 1.18m(50.5인치) 폭

보호 계통

  • 비정상 작동 시 엔진 알람, 출력 감소 및 정지

시동 계통

  • TDI 공기 시동 모터, RH - 1,034kPa(150psi)

일반

  • 페인트 - Cat Yellow

DGB 포함 3512C 선택사양 장비

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터 - 사각형
  • 원격 흡기 어댑터 - 원형

제어 계통

  • 엔진 제어장치 선택사양:
  • 부하 공유 조절기, 2301A

냉각 계통

  • 라디에이터 선택사양:
  • 냉각수 수준 센서
  • 냉각수 조절기
  • 냉각 계통 연결 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용시):
  • 팬 드라이브 및 벨트 보호대(원격 및 고객 자체 라디에이터 사용시)
  • 팬 풀리 선택사양(고객 자체 라디에이터 사용 시):

배기 계통

  • 배기 익스팬더 297 - 340mm(11.7 - 13.4인치)
  • 유연한 피팅, 356mm(14인치)
  • 엘보우, 305mm(12인치)
  • 머플러, 356mm(14인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함
  • 머플러, 305mm(12인치), 점화 조절용,보조 플랜지, 청소 상자 및 스파크 상자 포함

연료 계통

  • 맞춤형 연료 필터
  • 1차 연료 필터
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기 어탯치먼트

  • 배럴 장착형 석유 터미널 박스
  • 변류기(3)
  • 케이블 접근 상자

계측

  • 통신 모듈 PL1000T
  • 통신 모듈 PL1000E
  • 실린더당 1개의 열전대 장착

윤활 계통

  • 맞춤형 오일 필터
  • RH 장착 원심 오일 필터
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500시간
  • 크랭크케이스 연기 처리
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • 맞춤형 내측 베이스
  • 맞춤형 외측 베이스
  • 내측 베이스를 맞춤형 베이스에 장착하기 위한 패키지 아이솔레이터 지지대(3)

동력 인출 장치

  • 교류 발전기, 24V, 68A

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브(3)
  • 금속 입자 감지기 스위치
  • 호출 표시장치 포함 금속 입자 감지기

시동 계통

  • 맞춤형 시동 모터
  • 공기 압력 조절기

일반

  • LH 장착 엔진 바링 그룹
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 240V, 단상, 6kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터, UL 인증, 120 - 480V, 단상, 12kW, LH 및 RH 장착
  • 재킷 워터 히터 라인

DGB 포함 3512C이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  DGB 포함 3512C

더 많은 혜택 보기