엔진 사양
최소 등급 | 1320 ekW 1320 ekW |
최대 등급 | 1320 ekW 1320 ekW |
배기가스 배출 | 미인증 미인증 |
배기량 | 4210 in³ 69 리터 |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
연료 계통 | EUI EUI |
엔진 제어장치 및 보호 기능 | ADEM A3 ADEM A3 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
발전기 | SR4B SR4B |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 터보 차징 애프터쿨링 |
오일 교환 주기 | 500 h 500 h |
무게 | 41469 lb 18810 kg |
전압 | 600 600 |